Conectores rápidos antigoteo para refrigeración en el sector ferroviario SPT/CG

El diseño antigoteo y de cara plana de los conectores rápidos SPT CG garantiza que no haya introducción de aire en los circuitos en la conexión y que no haya pérdida de líquido en la desconexión. Estos conectores están fabricados en aleación en aluminio tratado de alto rendimiento, lo que los hace fuertes y livianos. Su diseño interior garantiza una baja pérdida de carga para un caudal óptimo dentro de dimensiones generales compactas. Seguros y fiables, estos conectores de fluidos garantizan un bloqueo extremadamente robusto.

 

APLICACIONES

  • Refrigeración y gestión térmica de equipos electrónicos de a bordo, motores y transformadores
  • Circuitos de llenado y drenaje
  • Purgado del circuito
Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): de 05 a 25
  • Presión máxima admisible*: 40 bar (580 PSI) 
  • Agua glicolada
  • Aceites de transferencia de calor
  • Ésteres
  • Aleación en aluminio con tratamiento superficial
  • Tapones de protección para polvo:
    • Enchufe: POM y cloropreno (CR)
    • Macho de acoplamiento: cloropreno (CR)
  • Válvula de alivio opcional en el lado del enchufe o del macho, que protege los circuitos en caso de que la presión continúe aumentando debido al calor residual
  • SPT 10 y SPT 12 disponibles en versiones de multiconectores para la conexión simultánea de múltiples circuitos.

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros