Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
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
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Conector rápido de doble válvula para refrigeración en el sector ferroviario RME

Para los circuitos de refrigeración a bordo, los conectores RME dedicados a la industria ferroviaria ofrecen una garantía adicional con el sellado. Estos conectores rápidos están diseñados para que la estanqueidad tenga lugar antes de la apertura de la válvula. Los materiales de construcción duraderos garantizan una mayor resistencia a la corrosión en presencia de líquidos y aditivos para fluidos de refrigeración. También ofrecemos una versión con protector que protege la junta y los elementos de bloqueo de agentes externos como el agua y el polvo.

 

APLICACIONES

  • Refrigeración de equipos electrónicos de a bordo, motores y transformadores
  • Llenado y drenaje
  • Purgado del circuito

Especificaciones técnicas

Fluidos

Construcción

Otras características

  • Diámetro nominal DN (mm): de 06 a 25
  • Presión máxima admisible*: 16 bar (232 PSI)
  • Agua glicolada
  • Aceites de transferencia de calor
  • Ésteres
  • Superficie de latón y acero inoxidable tratada
  • Protector de caucho de cloropreno (CR)
  • Tapones de protección para polvo
    • Enchufe: polioximetileno (POM) y CR
    • Macho de acoplamiento: CR

Versión con protector disponible (recomendado para aplicaciones al aire libre)

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros