Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
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
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Conector antigoteo de latón niquelado para gestión térmica SCG

Los conectores rápidos antigoteo SCG están perfectamente adaptados para conectar placas frías con colectores en proyectos de gestión térmica.  Esta desconexión rápida compacta se integra perfectamente en instalaciones como centros de datossuperordenadores. Los anillos de colores (azul y rojo) ayudan a identificar fácilmente los circuitos de entrada y salida para asegurar una conexión fiable, estanca y segura entre los circuitos de refrigeración.

 

APLICACIONES

Conexión rápida de circuitos de control de temperatura para:

  • Refrigeración electrónica
  • HPC
  • Radiodifusión
Especificaciones técnicasFluidosConstrucción
  • Diámetro nominal DN (mm): de 03 a 12
  • Presión máxima admisible*: 16 bar (232 PSI) 
  • Agua glicolada
  • Aceites de transferencia de calor
  • Agua de refrigeración

Latón niquelado

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros