Receptáculo GMV en vehículos de gas natural para el repostaje seguro de GNC

El diseño de estos receptáculos de GNC de Stäubli está orientado a la seguridad y comodidad del usuario, lo que permite un llenado silencioso. La calidad de la los materiales y de la construcción garantizan fiabilidad y longevidad. Los receptáculos Stäubli para gas natural comprimido cumplen con la norma ANSI/CSA NGV1 y la directiva ECE R110.

 

APLICACIONES

Receptáculo de GNV para llenado de:

  • Vehículos ligeros con boquilla Stäubli CMV 08
  • Vehículos pesados con boquilla Stäubli GMV 09
Especificaciones técnicasFluidosConstrucción
  • Diámetro nominal DN (mm): 08 
  • Presión máxima admisible*: 315 bar (4568 PSI)

Gas natural

Acero inoxidable

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros