Estas boquillas de repostaje combinan seguridad absoluta con facilidad de uso, lo que las hace ideales para estaciones de autoservicio de GNC. El circuito se puede abrir en una sola acción girando la palanca, mientras que un sistema de descompresión integrado garantiza una desconexión segura en todo momento.
Las boquillas de repostaje GMV de Stäubli para gas natural son compatibles con los receptáculos según las normas ANSI/CSA NGV1 y ISO14469.
Receptáculo de GNV para llenado de:
Especificaciones técnicas | Fluidos | Construcción | Otras características |
| Gas natural. | Aluminio y acero inoxidable. | Esta solución está diseñada para ser incorporada en entornos de acuerdo con la directiva 2014/34/UE (ATEX) y cumple con la directiva 2014/68/UE. |
*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento