Breakaway de seguridad en línea para repostaje con gas natural BRW

Colocados entre el dispensador y la boquilla, los fiables conectores de desconexión rápida BRW 02 y 08 garantizan que la manguera se separe y cierre el circuito de forma segura si el automóvil se aleja con la boquilla aún conectada. La desconexión es automática, tanto si el sistema está presurizado como si no. Los accesorios de desconexión también son reutilizables y se pueden volver a conectar de forma segura.

 

APLICACIONES

Receptáculo de GNV para llenado de:

  • Vehículos ligeros con boquilla Stäubli CMV 08
  • Vehículos pesados con boquilla Stäubli GMV 09
Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): 02 y 08
  • Presión máxima admisible*: 315 bar (4568 PSI) para BRW 08
  • Presión máxima admisible*: 200 bar (2900 PSI) para BRW 02

Gas natural

Aluminio revestido y acero inoxidable

Esta solución está diseñada para ser incorporada en entornos de acuerdo con la directiva 2014/34/UE (ATEX) y cumple con la directiva 2014/68/UE.

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros