Conector antigoteo de acero inoxidable para manipulación remota MCB TM

Los conectores rápidos MCB TM son una solución que se adapta perfectamente a la manipulación remota y al agarre con pinzas (cuerpo cuadrado, caras acanaladas, etc.).

Garantizan la conexión y desconexión antigoteo sin permitir que entre aire en los sistemas o contaminación dentro de la celda. El bloqueo automático del conector MCB TM es ideal para conexiones frecuentes.

Estos conectores son ideales para conexiones de circuitos en la industria nuclear.

APLICACIONES

Desconexión limpia en celdas calientes de:

  • Circuitos hidráulicos y de agua
  • Fluidos corrosivos
  • Fluidos de descontaminación
Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): 5
  • Presión máxima permitida: 70 bar (1.015 PSI)

Todos los fluidos y gases

Principalmente acero inoxidable serie 316

Trazabilidad del material

* dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

Productos relacionados

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros