Con sus cuerpos cuadrados, caras acanaladas y cono de precentrado, los conectores rápidos THX TM están perfectamente adaptados para la manipulación en remoto y al agarre con pinzas.
Su tecnología anticontaminación proporciona conexión antigoteo y desconexión de circuitos. Diseñados para aplicaciones hidráulicas de alta presión, garantizan un excelente rendimiento hasta 700 bar (10152 PSI).
Estos conectores son una solución segura e ideal para la conexión de energía en aplicaciones nucleares y submarinas.
Conexiones hidráulicas en celdas de confinamiento, desmontaje de instalaciones nucleares, suministros de herramientas.
| Especificaciones técnicas | Fluidos | Construcción | Otras características | 
| 
 | 
 | Piezas principales en acero inoxidable de alta resistencia | 
 | 
* dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento