Conector rápido de baja y media presión para manipulación remota RBE TM

Los conectores rápidos de acero inoxidable RBE TM se diseñaron como una solución para facilitar la manipulación por control remoto.

Su diseño se caracteriza por un cuerpo cuadrado y caras acanaladas para un mejor agarre con pinzas, un pulsador elevado, marcado visual y guía a larga distancia.  

Hay dos configuraciones posibles: una con enchufe para manipulacuón a distancia y conector fijo, o una con enchufe fijo y conector para manipulación a distancia.

Además, las enchufes y machos fijos pueden instalarse en un accesorio pasamuros sellado o en un adaptador para soldar. Estos conectores son una solución segura para la conexión de energía en la industria nuclear.

APLICACIONES

Conexión de circuitos remotos en celdas de confinamiento y cajas de guantes en la industria nuclear

Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): de 3 a 25
  • Presión máxima permitida*: 400 bar (5.801 PSI)

Todos los fluidos.

Principalmente acero inoxidable serie 316.

  • Tres tipos de válvulas
  • Versión con muelle blando para reducir el esfuerzo de conexión y desconexión
  • Varios tipos de juntas
  • Identificación del producto

* dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

Productos relacionados

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros