Conector rápido de paso libre GPL para todo tipo de fluidos

Una opción ideal para grandes conducciones de fluidos, los conectores rápidos GPL ofrecen soluciones compactas y económicas para conectar circuitos de alto caudal.

Diseñado ergonómicamente con pasadores de bloqueo automáticos, el GPL también es extremadamente duradero, por lo que la fiabilidad a largo plazo está garantizada para muchos sectores de actividad.

 

Aplicación

Abastecimiento primario de fluidos para control de temperatura

Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): de 25 a 50 
  • Presión máxima admisible*: 10 bar (145 PSI)

Agua, gas natural, propano, disolventes y más

  • Cuerpo de enchufe y piezas principales de latón cromado; Resortes y pasadores de bloqueo de acero inoxidable
  • Conectores en acero tratado de alta resistencia
  • Dos tipos de juntas

También está disponible una versión específica para aplicaciones ferroviarias.

* dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

Productos relacionados

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros