Conector rápido de seguridad para aire comprimido RCS

Fáciles de utilizar, conectar y desconectar, los conectores rápidos RCS ofrecen una facilidad de uso excepcional para el operario, mientras que la tecnología antilatigazo garantiza una seguridad total. Su posición "parking" mantiene el macho de acoplamiento desconectado en "stand by" en el conector y evita que caiga al suelo. Los conectores para aire comprimido RCS cumplen con la serie ISO 6150 C para machos de conexión y con la ISO 4414 para la seguridad antilatigazo.

APLICACIONES

  • Injertos en las tuberías
  • Conexiones neumáticas para herramientas
  • Pistolas de soplado y sistemas automáticos en máquinas
  • Terminales para mangueras
Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): de 6 a 11
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 16 bar (232 PSI)

Aire comprimido

  • Cuerpo del conector: 17% de acero inoxidable cromado
  • Macho de acoplamiento: acero inoxidable endurecido al 13% cromo
  • Enclavamiento monoblock: acero inoxidable endurecido al 13% cromo
  • Botón saliente opcional
  • Versión rótula a 360° disponible

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtro