REFRIGERACIÓN ELECTRÓNICA

Continuidad operativa y alta disponibilidad de las instalaciones garantizadas

Soluciones de conexión para la refrigeración electrónica

La digitalización significa una escalada masiva y continua en la actividad online y el flujo de datos. La potencia informática cada vez mayor viene acompañada de una creciente necesidad de protección de datos y una gran capacidad de almacenamiento. La energía involucrada significa que la refrigeración líquida ya no es una buena opción, sino una necesidad.

La refrigeración líquida es ahora la solución más adecuada cuando la refrigeración por aire puede ser lo suficientemente potente, por ejemplo, en el caso de procesadores que superan los 250 W.

Además de aumentar la eficiencia, la refrigeración líquida ahorra espacio y reduce el consumo de energía.

La tecnología de conexión antigoteo permite el cambio en caliente (cambio de blades y racks sin detener la instalación), facilitando el mantenimiento y protegiendo los sistemas informáticos.

Perfectamente integrados desde el principio, los conectores de fluidos Stäubli garantizan la continuidad operativa y la alta disponibilidad de las instalaciones. Completamente fiables y sin goteo, nuestras soluciones de conexión aumentan la seguridad y el rendimiento de las instalaciones: sistemas informáticos y electrónicos, superordenadores, refrigeración líquida en centro de datos, telecomunicaciones y radiodifusión.

Libro blanco de refrigeración electrónica

La alta disponibilidad de los centros de datos es esencial.
¿Cómo se puede garantizar?
La respuesta está en nuestro nuevo libro blanco:

Aplicaciones en refrigeración electrónica

Conectividad de refrigeración líquida para centros de datos

Descubra cómo los conectores rápidos Stäubli garantizan una refrigeración líquida segura, eficiente y flexible en entornos de IT de alto rendimiento.

Esta animación en 3D ilustra cómo la tecnología de conexión rápida de Stäubli contribuye a la refrigeración líquida de alto rendimiento en los centros de datos modernos. Desde las CDU (unidades de distribución de refrigeración) hasta los racks de GPU y CPU, el vídeo muestra cómo nuestros conectores garantizan conexiones seguras y sin fugas entre los distintos componentes. Diseñados para entornos de IT exigentes, los conectores Stäubli permiten un mantenimiento rápido, un diseño modular del sistema y una fiabilidad a largo plazo. Ya sea en servidores blade, intercambiadores de calor traseros o refrigeración directa al chip, nuestras soluciones contribuyen a la eficiencia energética y la seguridad operativa, lo que las hace ideales para HPC, IA y en la infraestrctura en la nube.

Buscador de productos

Restablecer filtro

Nuestro vídeo - El minuto del experto en refrigeración electrónica

Cómo la introducción de la refrigeración líquida de la electrónica puede ser un desafío para los centros de datos

Existen soluciones de conexión para cada una de sus aplicaciones, explórelas:

aplicaciones de los sistemas de refrigeracion electronica staubli
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Heat exchanger
cancel-white

Intercambiador de calor

Soluciones de desconexión limpia dedicadas a la disipación del calor.

Water facility – Chiller
cancel-white

Instalación de agua - Enfriador

Conectores de alto caudal para el tratamiento de agua en centros de datos.

Manifold coolit
cancel-white

Conexión manual del colector

Gama de conectores compactos para la refrigeración de la electrónica a nivel de los servidores blade, adaptados para conectar la placa fría

cancel-white

Conexión ciega del colector

Gama de conectores para refrigeración electrónica para conexión ciega a nivel del servidor blade.