Conector rápido automático universal (UQD)

La desconexión rápida universal automática de Stäubli para aplicaciones de refrigeración líquida y gestión térmica ofrece una solución fiable y eficiente para centros de datos y superordenadores, al tiempo que integra los estándares OCP.

El UQD de Stäubli ofrece:

  • Control superior de derrames: mucho más bajo que los requisitos de OCP.
  • Caudal y pérdida de carga optimizados: aumente la eficiencia de su sistema de refrigeración líquida para elevar su rendimiento de gestión térmica.
  • Marcado visual intuitivo: el código de colores azul y rojo simplifica la identificación del circuito, proporcionando una experiencia optimizada.
  • Conexión automática sin esfuerzo: el UQD de Stäubli facilita la integración en los servidores blade.
  • Compatibilidad de alta densidad: conexiones más sencillas en espacios reducidos.
  • Presencia global de Stäubli: un equipo de ventas está dedicado a su región, fomentando una mejor colaboración y una entrega acelerada de soluciones personalizadas.

Con 30 años de experiencia en refrigeración electrónica, la gama UQD de Stäubli garantiza satisfacer los requisitos y necesidades de sus sistemas de gestión térmica.

APLICACIONES

  • Centro de datos
  • HPC
  • Conmutador de Internet
  • Electrónica (refrigeración líquida de electrónica)
  • Superordenadores
  • Gestión térmica
  • Sistemas rack
Especificaciones técnicas FluidosConstrucción
  • Diámetro nominal DN (mm): 6
  • Presión máxima admisible*: 16 bar 
  • Agua glicolada
  • Líquido refrigerante

Acero inoxidable

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Conector rápido automático universal (UQD)

DN (mm): 6 Presión máxima admisible PS (bar)*: 16
DESCARGAS
Restablecer filtros