Energías Renovables – Solar Fotovoltaica

Catálogo de conectores fotovoltaicos para aplicaciones eBOS

Presente en la industria fotovoltaica (FV) desde sus inicios, Stäubli ha establecido el punto de referencia para los conectores fotovoltaicos enchufables y ha ocupado una posición de liderazgo con su catálogo de productos Original MC4 segura y eficiente . La calidad probada de los componentes eBOS de Stäubli a lo largo de toda la cadena de suministro de energía fotovoltaica garantiza un funcionamiento fiable durante toda su vida útil durante más de 25 años. Los componentes de calidad duradera ayudan a reducir los costes operativos y de mantenimiento y a aumentar la bancabilidad de un proyecto.

Descubra nuestra amplia gama de sistemas de conexión y accesorios para la industria fotovoltaica. 

 

 


Socios autorizados para pedir productos fotovoltaicos de Stäubli


Encuentre su producto

Restablecer filtro

Artigas

Un proyecto pionero: Instalación de un sistema solar en la Antártida. Para una conexión fiable y una transmisión de energía segura, la base de Artigas confía en conectores fotovoltaicos de alta calidad de Stäubli.