- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
El conector BosCon fue creado para cables troncales de equilibrio eléctrico de alta potencia (eBOS), sistemas de almacenamiento de energía de baterías (BESS) y sistemas de carga de vehículos eléctricos.
Está clasificado por UL a 1500 V AC/DC con clasificaciones de corriente que van desde 310 A para cable de 3/0 MCM hasta 620 A para cable de 500 MCM. El conector BosCon está diseñado específicamente para su uso con alambre fotovoltaico de cobre desnudo Clase B (trenzado bajo) (UL4703).