Sobre nosotros Noticias Carrera
Los conectores de derivación MC4 y MC4-Evo 2 se puede montar directamente mediante rosca de tornillo. Es la solución ideal para conectar su conector MC4 o MC4-Evo 2 como entrada de cadena a un inversor o a un dispositivo MLPE.
El conector pasamuros MC4 original es intercambiable con toda la familia de productos MC4
Conector pasamuros MC4-Evo 2 con una tensión nominal de 1500 V CC según UL e IEC. Compatible con toda la familia de productos MC4.