- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Stäubli Electrical Connectors proporciona con éxito una gama de soluciones de conectores modulares de alta calidad que combinan potencia, señal, datos, conexiones neumáticas y de fluidos en un único sistema de conexión modular conocido como sistema CombiTac.
CombiTac uniq ofrece una solución de conector modular compacta que ahorra espacio y que pueden adaptarse y personalizarse al 100%. para satisfacer los requisitos dimensionales y técnicos exactos, garantizando un rendimiento seguro y estable incluso en las condiciones mecánicas y ambientales más exigentes. Una amplia gama de distintos módulos permite la configuración de acuerdo con especificaciones técnicas precisas. Hay disponibles diversas variantes de carcasa, contactos de fluidos sin fugas y muchos más.
Al introducir nuestra nueva generación de conectores modulares en el mundo CombiTac, le ofrecemos aún más flexibilidad para seleccionar el sistema de conexión modular adecuado.
CombiTac direqt nace de las necesidades y tendencias actuales del mercado de conectores modulares para reducir los costos de montaje y mantenimiento al mínimo absoluto. Su función de hacer clic y conectar le permite ensamblar manualmente todas las piezas en poco tiempo y sin el uso de ninguna herramienta.
Cada portacontacto y marco está codificado, lo que descarta cualquier posibilidad de error de ensamblaje y evita la conexión de polaridad incorrecta entre los conectores macho y hembra.
Todos los tipos de configuraciones, ya sea para montaje a panel o aplicaciones de carcasa, garantizan una conexión constante y confiable para señales, potencia y conector neumático de hasta 10,000 ciclos de conexión. A lo largo de este ciclo de vida, la calidad de los contactos se mantiene en el nivel más alto posible, ofreciendo una resistencia de contacto constantemente baja y un rendimiento estable incluso cuando se expone a golpes y vibraciones. Están disponibles contactos para corriente media y alta de hasta 350 A, que ofrecen protección IP2X tanto en laterales macho como hembra, junto con con conectores neumáticos sin fugas (15 bar).
Adecuadas para diversas aplicaciones en la industria general, la automatización, la fabricación y test de automóviles, la medicina y la atención médica, el ferrocarril, el transporte y la logística, ambas líneas CombiTac le ofrecen la flexibilidad de seleccionar el producto adecuado para satisfacer las necesidades exactas de rendimiento y optimización de procesos.
Con la tecnología de contacto patentada MULTILAM en el interior, garantizamos una caída de tensión y una resistencia de contacto mínima, así como una resistencia a la vibración muy alta: ese es nuestro enfoque de calidad.