COMBITAC DIREQT

CombiTac direqt: el conector modular simple para la eficiencia

CombiTac direqt es su solución para conexiones manuales y automáticas. El sencillo sistema de clic y conectar permite un montaje fácil y sin herramientas que le ayudará a lograr una mayor productividad y unos costes de propiedad inferiores. 

 

 

 

  • Alta potencia hasta 350 A
  • Hasta 10.000 ciclos de conexión
  • Señal, potencia, contactos de datos y conectores neumáticos
  • Sistema simple de hacer clic y conectar
  • Disponible en cuatro soportes de panel y carcasas de diferentes tamaños

Se espera que las instalaciones fotovoltaicas duren de forma fiable durante más de 25 años. Por lo tanto, a la hora de cablear el sistema fotovoltaico, es fundamental un montaje correcto y seguro y crimpado con herramientas cualificados. Siga las instrucciones paso a paso a través del montaje y el crimpado de los conectores solares Stäubli. Al utilizar las herramientas calificadas de Stäubli para la instalación de conectores fotovoltaicos, mejora la calidad de la conexión PV DC.

Módulos y contactos para CombiTac direqt

La serie CombiTac direqt incluye una variedad de tipos de contacto, como potencia de hasta 350 A con protección IP2X. Los contactos de señal, que incluyen alta densidad, datos de hasta 1 Gigabit y válvulas neumáticas con o sin interrupción completan la cartera.

Carcasa y montaje en panel para CombiTac direqt

El sistema CombiTac direqt ofrece una amplia gama de configuraciones, incluidas opciones personalizables para el montaje en panel o carcasas especializadas diseñadas para satisfacer con precisión sus requisitos.

Montaje de cables: plug and play

Bajo solicitud, Stäubli ofrece el mazo de cableados para CombiTac directo desde fábrica. Esto ayuda a ahorrar tiempo de instalación y reduce los costes de montaje.


Configurador fácil de usar

Nuestro configurador CombiTac le permite crear un CombiTac personalizado para sus necesidades. Los gráficos interactivos en 3D te guían a través del proceso. Después de completar correctamente la configuración, los archivos STEP están disponibles para su descarga.

Se espera que las instalaciones fotovoltaicas duren de forma fiable durante más de 25 años. Por lo tanto, a la hora de cablear el sistema fotovoltaico, es fundamental un montaje correcto y seguro y crimpado con herramientas cualificado. Siga las instrucciones paso a paso a través del montaje y el crimpado de los conectores solares Stäubli. Al utilizar las herramientas calificadas de Stäubli para la instalación de conectores fotovoltaicos, mejora la calidad de la conexión PV DC.


Documentación de CombiTac

La documentación de CombiTac incluye catálogos, instrucciones de montaje y vídeos.