PRODUCTOS COMBITAC DIREQT

Carcasas y montaje en panel

CombiTac es apto tanto para aplicaciones de conexión manual como automática. Existen varias versiones de CombiTac para montaje en panel y rack, o dentro de una carcasa en función de su aplicación. Stäubli ofrece 4 tamaños de marcos para montaje en panel o varias carcasas DIN de aluminio y plástico.

Para garantizar un montaje sin errores, una instalación rápida y una reducción de costes, CombiTac se entrega ya montado. Sólo se suministran por separado los contactos que requieren crimpado o soldadura antes de la instalación. El premontaje de cables está disponible bajo pedido.