Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

PRODUCTOS COMBITAC DIREQT

Módulos y contactos

Los contactos CombiTac Direqt están diseñados para garantizar un montaje fácil y rápido, y un rendimiento sólido y fiable de hasta 10,000 ciclos de conexión.

Se pueden colocar varios contactos de potencia, señal y neumáticos en los soportes sin necesidad de herramientas, mientras que los soportes correspondientes están codificados para garantizar la polaridad correcta durante la inserción manual en las monturas.  


    MÓDULOS DE POTENCIA


    MÓDULOS DE SEÑAL


    MÓDULO DE DATOS


    MÓDULOS NEUMÁTICOS