AKASOL, líder tecnológico con sede en Darmstadt, desarrolla y produce una impresionante gama de innovadores sistemas modulares de baterías de alto rendimiento para vehículos utilitarios eléctricos e híbridos. Los fabricantes internacionales de vehículos cuentan con sus baterías fiables y escalables. Gracias a los robustos y compactos conectores CombiTac, que incluyen cables premontados a medida, AKASOL AG puede garantizar un funcionamiento seguro y duradero de los vehículos eléctricos de sus clientes.
Lo que comenzó como el "Grupo Académico de Tecnología Solar" de la Universidad Técnica de Darmstadt es ahora un líder del mercado internacional y un actor global en el campo de los sistemas modulares de baterías de iones de litio de alto rendimiento para vehículos utilitarios, con sede en Darmstadt, Alemania. Los innovadores sistemas de baterías de AKASOL se utilizan en vehículos utilitarios eléctricos e híbridos para el transporte de pasajeros y mercancías por carretera, ferrocarriles y vías navegables, así como en la industria.
En la década de 1990, un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Técnica de Darmstadt ganó varios campeonatos mundiales con sus vehículos solares hechos a medida. Su trabajo de investigación condujo a proyectos de sistemas de baterías eficientes y producibles en masa para aplicaciones totalmente eléctricas, y al deseo de desarrollar baterías rentables ampliamente aplicables para vehículos eléctricos para uso diario. Las visiones innovadoras y la pasión por crear conceptos de propulsión alternativos siguen siendo la base del éxito empresarial de AKASOL. Hoy en día, los productos de vanguardia de AKASOL son una parte integral de los conceptos de diseño de algunos de los principales fabricantes de vehículos utilitarios del mundo.
La cartera de productos modulares y flexibles de AKASOL destaca por su altísima densidad energética y su excepcional gestión térmica, lo que permite un diseño compacto y libremente escalable. El desarrollo de un sistema de baterías OEM modular de alto rendimiento requería una solución de conexión enchufable muy potente, robusta y fiable que también fuera extremadamente segura y contara con la certificación necesaria para su uso en la industria del automóvil.
Stäubli trabajó conjuntamente con AKASOL para configurar una solución basada en el sistema modular CombiTac de Stäubli, lo suficientemente flexible como para soportar un aumento del 30% en el rendimiento del diseño de la batería incluso sin ninguna modificación de diseño. Stäubli también implementó la conexión con cables premontados de acuerdo con las especificaciones del cliente OEM de AKASOL.
Estas conexiones, que transportan señales de corriente y datos entre los módulos individuales de la batería y la electrónica de potencia, permiten operaciones de mantenimiento seguras de la batería. El simple hecho de desenchufar el módulo de alimentación de la batería permite a los técnicos trabajar de forma segura sin tensión activa. Por lo tanto, es posible cambiar los fusibles sin necesidad de un electricista o personal de seguridad adicional. Esta solución garantiza que no haya absolutamente ningún voltaje en el módulo de potencia.
Las conexiones modulares también garantizan conexiones rápidas y seguras durante el montaje de las distintas capas de baterías. Gracias a su diseño robusto, la solución CombiTac de alta calidad puede soportar incluso fuertes vibraciones en funcionamiento continuo. A petición del cliente, se incorporó una placa de circuito adicional para la supervisión en la electrónica de potencia con el bus CAN como parte de la tecnología de seguridad. Esta es otra de las áreas de especialización de Stäubli, lo que hace que la solución sea aún más segura.
El sistema de conectores CombiTac de Stäubli impresionó a los ingenieros de AKASOL por su probada fiabilidad y robustez. AKASOL también agradeció la flexibilidad y la experiencia del equipo de Stäubli en la implementación de las especificaciones técnicas adicionales y los estrictos requisitos de seguridad del fabricante internacional de vehículos utilitarios. La solución de cables específica para el usuario permite un montaje seguro y eficiente de los módulos de batería.
Para los clientes de AKASOL, el uso de la solución de conectores seguros de Stäubli en los sistemas de baterías de alto rendimiento garantiza un funcionamiento continuo y duradero del vehículo eléctrico y el más alto nivel de seguridad para los trabajos de mantenimiento.
Solución de producto: Conectores industriales - CombiTac
Aplicación: Conexión para transmisión de energía y datos para módulos de batería
Propiedades:
Wladislaw Fischer, Jefe de Compras, AKASOL AG
El sistema de conectores CombiTac transporta señales de corriente y datos
Comprobación de las conexiones de la batería
Conexión de las dos capas de batería de alto rendimiento
Solución de cable premontada a medida para la conexión de montaje en bastidor para la electrónica de potencia modular