- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
La soldadura por puntos es el proceso de soldadura por resistencia más aplicado para unir chapas metálicas. Es el proceso de unión predominante para ensamblar carrocerías de automóviles y componentes de gran tamaño en la industria de la automoción. A lo largo de las décadas, Stäubli Electrical Connectors (anteriormente Multi-Contact MC), ha sido reconocido por la mayoría de los fabricantes de vehículos, los de primer nivel y sus proveedores, como el estándar internacional en los talleres de carrocería de automóviles.
Nuestros conectores de potencia para soldadura, que prestan servicio a los principales actores mundiales en aplicaciones de carrocería en blanco (BIW), le ayudan a reducir el tiempo de inactividad durante la producción, así como los costes de instalación y mantenimiento. De tamaño compacto y alto rendimiento, nuestras soluciones de soldadura por resistencia para circuitos primarios y secundarios garantizan una alimentación óptima de las unidades de soldadura y pueden integrarse fácilmente en los modernos conceptos de fabricación ligera. No importa si se trata de componentes de chapa de acero o aluminio. De fácil utilización durante el mantenimiento de la producción, nuestros conectores de desconexión rápidos de eficacia probada garantizarán la fiabilidad y seguridad de su proceso de soldadura, desde los subconjuntos hasta la carrocería final del vehículo.
El uso de conectores machos en lugar de conexiones atornilladas minimiza el tiempo de conexión y mantenimiento, lo que reduce los tiempos de inactividad de la producción. En el contexto de la industria automotriz: cada minuto ahorrado significa un automóvil más producido.
Además, los conectores de soldadura por puntos de Stäubli reducen los costes de instalación y, por lo tanto, contribuyen a reducir el coste total de propiedad (TCO), en comparación con las soluciones convencionales. Si bien las conexiones atornilladas (cableadas) requieren personal altamente calificado para instalarlas, las soluciones de soldadura por puntos Stäubli son seguras, intuitivas y solo requieren una capacitación mínima para poder conectarlas.
Todos nuestros conectores para la soldadura por puntos se benefician de las prestaciones únicas de la probada tecnología MULTILAM. Presenta unas propiedades eléctricas y mecánicas inigualables y destaca por su excelente rendimiento debido a una capacidad de transporte de corriente constante y de gran calidad, así como a una resistencia de transición mínima. La sofisticada técnica de construcción de MULTILAM con elementos de contacto especialmente formados y resistentes garantiza una larga vida útil, gracias a la baja resistencia y calentamiento.
Eficiencia energética para la sostenibilidad en la producción
La calidad de un macho de acoplamiento está determinada por la suma de las resistencias Rtotal (Rcrimp1 + Rcrimp2 + Rcontact). Cuanto inferior la resistencia general, menores son las pérdidas de energía (Pv) en la conexión del macho de acoplamiento. Las pequeñas pérdidas de energía son características de un conector eficiente y respetuoso con el medio ambiente.
Comparación con Stäubli/proveedores de conectores ordinarios:
La industria de la automoción confía en nuestras conexiones de alta eficiencia para aplicaciones de soldadura por puntos en líneas de producción donde nuestros conectores garantizan un suministro de energía a las unidades de soldadrua seguro y fiable.
Con una alta capacidad de transporte de corriente y una fiabilidad de contacto incomparable, nuestros conectores para soldadura por puntos son la base de una calidad constante en cada soldadura.
Nuestros conectores para soldadura por puntos combinan un diseño extremadamente compacto con un alto rendimiento.
Nuestros conectores no solo son resistentes a los humos/salpicaduras de soldadura y ofrecen protección IP67, sino que el diseño elegante y compacto de la gama de productos RobiFix facilidad su integración en cualquier aplicación.