Conectores para soldadura por puntos

SpotFix connect: Conector para el circuito secundario de los dispositivos de soldadura por resistencia

Se debe prestar especial atención a los puntos de conexión de cables en el circuito secundario del equipo de soldadura por resistencia. Los puntos de conexión de cables atornillados tienden a deteriorarse con el tiempo, lo que provoca una mayor resistencia de contacto y pérdidas de energía. Cuando es necesario sustituir los componentes desgastados del circuito secundario, como los cables de conexión, es necesario un mecanizado exhaustivo de los puntos de conexión de los cables antiguos. Este proceso de reelaboración lleva mucho tiempo y su calidad depende de la experiencia del técnico. Un mecanizado insuficiente puede dar lugar a resistencias de contacto indefinidas, mayores pérdidas de energía y una vida útil más corta.

Para hacer frente a estos desafíos, el sistema de conexión modular y escalable SpotFix se desarrolló específicamente para su uso en el circuito secundario de equipos de soldadura por resistencia, en particular pistolas X. Este sistema de conector refrigerado elimina los inconvenientes de las conexiones roscadas. Garantiza unas condiciones de contacto fiables y constantes y una disponibilidad óptima del sistema.

SpotFix Clickable-Image
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Round transformer connection for maximum space saving
cancel-white

TCR

Conexión de transformador redondo para un máximo ahorro de espacio

Gun arm connection
cancel-white

GAC

Conexión del brazo de la pistola

Transformer connection with a 25° angled cable connection
cancel-white

TC25

Conexión de transformador con conexión de cable en ángulo de 25°

Straight transformer connection with 0° cable routing
cancel-white

TC0

Conexión recta del transformador con enrutamiento de cables de 0°

Connection cable with a 600 mm² cross-section. As an option also 2 x 400 mm² possible.
cancel-white

CC600

Cable de conexión con una sección transversal de 600 mm². Como opción también es posible 2 x 400 mm².

cancel-white

Conexión al circuito primario

Stäubli también ofrece desde 1990 soluciones enchufables para el circuito primario de las pistolas de soldadura por puntos, tanto en forma redonda como plana, con conectores WeldFix y RobiFix.

Conexión SpotFix

Conector para el circuito secundario de los dispositivos de soldadura por resistencia

  • Soluciones de conexión enchufables
  • exclusiva tecnología de contacto MULTILAM
  • Condiciones de contacto fiables y constantes
Beneficios

Gracias a la fiable tecnología de contacto MULTILAM de Stäubli, ahora es posible implementar aplicaciones de alta corriente enchufables manteniendo resistencias de contacto bajas y constantes. Esto permite una sustitución rápida y segura de los cables en una máquina de soldadura por resistencia sin necesidad de formación especial.

La experiencia de Stäubli nos posiciona como pioneros en ofrecer un concepto de conexión enchufable para equipos de soldadura por resistencia, con el objetivo de minimizar los tiempos de inactividad y reducir el coste total de propiedad. Este enfoque innovador no solo proporciona soluciones para las configuraciones tradicionales, sino que también abre nuevas posibilidades para los métodos de diseño y las aplicaciones.

Aplicaciones
  • Pistolas de soldadura por resistencia
  • Un transformador que alimenta a varias máquinas
  • Accesorios enchufables manualmente
  • Accesorios enchufables automatizados en líneas de soldadura
  • Alimentación en herramientas de soldadura
Especificaciones técnicas

SpotFix (Corrección puntual)

 

Diámetro pasador/hembra

32 mm

Sección transversal del cable

600 mm²
Solución especial 2 x 400 mm²

Resistencia total de contacto 
(Conector del transformador al conector de la pistola)

< 30 µΩ

Tensión nominal

CA 25 V / CC 60 V

Corriente nominal máx. 

6,5 kA

Equilibrio de temperatura con cable de 250 mm

70 °C a IRMS = 4 kA (6 l/min, Τamb = 20 °C)

Temperatura ambiente

máx. 40 °C

Concepto de refrigeración

Refrigeración por agua en el conector (acoplamiento seco)

Material de contacto

Cu, bañado en plata

Sin sustancias que molesten la humectaciónSin silicona
Conector de transformadorMF100 según el estándar del cliente, otros posibles

Stäubli también le ofrece...