Los conectores circulares WeldFix garantizan un suministro de energía seguro y fiable a las unidades de soldadura. Robustos y de alto rendimiento, cuentan con la máxima fiabilidad de contacto y capacidad de transporte de corriente. Gracias a estas soluciones, los cables de alimentación entre el controlador de soldadura y la pistola de soldar se pueden dividir en varias secciones, lo que simplifica el manejo y el mantenimiento. Las opciones de 3 a 5 polos cumplen con la norma ISO15656 (Soldadura por resistencia - Transformadores - Transformadores integrados para pistolas de soldar). Son ideales para pistolas de soldadura manuales, estacionarias y robóticas, sin importar si sueldan acero o aluminio.
Nuestra serie WeldFix presenta un diseño robusto y una fiabilidad de contacto sin igual. Creados para aplicaciones de soldadura robótica y manual, garantizan un ahorro de tiempo gracias a su rápida instalación y mantenimiento. Todos los conectores ofrecen una alta capacidad de transporte de corriente, diseño First Mate/Last Break e IP2X para mayor seguridad. Disponibles en 3 tamaños, permiten la misma interfaz en controladores de soldadura , robots y transformadores de soldadura, incluso para soldadura de aluminio.
La gama WeldFix incluye diferentes accesorios, como contactos piloto para la transferencia de señales, tapas protectoras, soluciones de codificación y tapones obturadores.
También hay disponibles alicates de crimpado manuales y automáticos.
WeldFix 6 | WeldFix 8 | WeldFix 12 | WeldFix 6 lite |
|---|---|---|---|
3 polos (2+PE) | De 3 a 5 polos | 3 polos (2+PE) | 3 polos (2+PE) |
139 A máx. (100% de servicio) | 206 A máx. (100% de servicio) | 325 A máx. (100% de servicio) | 135 A máx. (100% de servicio) |
CA 1000 V máx. | CA 1000 V máx. | CA 1000 V máx. | CA 1000 V máx. |
6, 10, 16, 25 mm² | 16, 25, 35, 50 mm² | 35, 50, 70, 95 mm² | 16, 25 mm² |
50-1'000 Hz | 50-1'000 Hz | 50-1'000 Hz | 50-1'000 Hz |
IP2X en el lado del zócalo | IP2X en el lado del zócalo | IP2X en el lado del zócalo | IP2X en el lado del zócalo |
IP54/IP67 (IEC) | IP54/IP67 (IEC) | IP54/IP67 (IEC) | IP54/IP55 (IEC) |
Grado de contaminación: 3 | Grado de contaminación: 3 | Grado de contaminación: 3 | Grado de contaminación: 3 |
Categoría de sobretensión: III | Categoría de sobretensión: III | Categoría de sobretensión: III | Categoría de sobretensión: III |
—
| Archivo UL E251818 |
—
|
—
|