Los conectores planos RobiFix garantizan un suministro de energía seguro y fiable a las unidades de soldadura. De tamaño pequeño y alto rendimiento, cuentan con la máxima fiabilidad de contacto y capacidad de transporte de corriente. Gracias a estas soluciones rentables, los cables de alimentación entre el controlador de soldadura y la pistola de soldar se pueden dividir en varias secciones, lo que simplifica el manejo y el mantenimiento. El diseño ligero y compacto de esta última generación de conectores puede integrarse fácilmente en los conceptos modernos de fabricación ligera. Son ideales para pistolas de soldadura estacionarias y robóticas, sin importar si sueldan acero o aluminio.
Cuando el espacio disponible es limitado, nuestro adaptador RobiFix-TWA le permite conectar la mochila cómodamente desde el lateral. La huella en el lado primario del transformador (RobiFix-TAE1) sigue siendo la misma, así como el extremo del dresspack.
Con pasadores roscados (conectados directamente a la barra colectora del transformador), nuestro aislador RobiFix-TAE1 es muy compacto y ofrece protección contra la polaridad al dresspack. Codificada con llave, nuestra desconexión rápida RobiFix-TAE1-C permite codificar mecánicamente el aislador en el lado primario del transformador de soldadura.
Sistemas robóticos de cambio de herramientas para aplicaciones de soldadura por puntos por resistencia en talleres de carrocería de automóviles. El paquete de cables del robot se conecta fácilmente a interfaces internacionales estandarizadas, incluido el módulo de circuito primario para la transferencia de potencia de soldadura.
La mayoría de las veces, los conductores de potencia individuales se utilizan en paquetes robóticos. Si por alguna razón se instalan cables encamisados de 3 núcleos, nuestro RobiFix-ZEM permite una fácil integración con excelente alivio de tensión y clasificación IP. Cada segmento de dresspack se puede conectar, incluso con tipos de cable y secciones transversales mixtos.
La soldadura de aluminio requiere más corriente en el lado primario. Gracias a RobiFix TwinLock, puede llevar >420 amperios (continuos) y, sin embargo, permanecer con su mochila estándar combinando dos de ellos. Fácil de usar y disponible para la instalación de robots y el montaje móvil (p. ej., extensión).
Ideal para un acondicionamiento de robots con cables de alimentación de un solo núcleo, RobiFix-MTB es una solución de desconexión rápida ligera y compacta (138 x 38 mm) con un rendimiento superior. Con clasificación IP67, listado UL y que permite un fácil intercambio de cables a mano, ofrece una alta capacidad de transporte de corriente con nuestra tecnología de contacto MULTILAM y protección contra polaridad inversa.
Robusto y diseñado para ahorrar espacio, nuestro RobiFix-B-ID es un sistema de desconexión rápida para una rápida integración de los controladores de soldadura. Seguro y codificado con llave, evita conjuntos de cables peligrosos en el sitio y permite reducir drásticamente el tiempo de instalación, así como el tiempo de mantenimiento (inactivo).
Diseñada para conductores de potencia unipolares procedentes del temporizador de soldadura, esta solución compacta es ideal en combinación con cadenas portacables (eje 0). Este RobiFix-FEJ1 permite un montaje de brida en la base del robot delante del carrusel (eje 1) con contacto PE de primer acoplamiento/última ruptura.
Diseñada para cables revestidos de 3 hilos procedentes del temporizador de soldadura, nuestra carcasa RobiFix-FZEM permite un montaje de brida en la base del robot. Robusto, se puede montar delante del carro del robot (eje 1). Combinado con nuestro adaptador RobiFix-A-TAE1, este mismo conector se puede utilizar cómodamente para pistolas de soldar estacionarias.
Diseñada para cables encamisados de 3 hilos procedentes del temporizador de soldadura, nuestra carcasa RobiFix-ZEM permite un montaje plano en la base del robot. Robusto, se puede montar en cualquier superficie plana junto al carrusel del robot (eje 1). Combinado con nuestro adaptador RobiFix-W-ZEM, este mismo conector se puede utilizar cómodamente para pistolas de soldar estacionarias.
Nuestra serie RobiFix presenta un diseño compacto y una fiabilidad de contacto sin igual. Creados para aplicaciones de soldadura robótica, garantizan un ahorro de tiempo gracias a su rápida instalación y fácil mantenimiento. Todos los conectores ofrecen una alta capacidad de transporte de corriente, diseño First Mate/Last Break e IP2X para mayor seguridad. Con certificación UL y disponibles en 2 tamaños, permiten la misma interfaz en controladores de soldadura, robots y transformadores de soldadura, incluso para soldadura de aluminio y de alta frecuencia de hasta 10 kHz.
Tanto RobiFix como RobiFix mini ofrecen sistemas duales (es decir, para soldadura de aluminio), accesorios de bloqueo y tapas protectoras. Además, los tapones ciegos y las soluciones acodadas están disponibles para el programa RobiFix. También hay disponibles alicates de crimpado manuales y automáticos.
RobiFix | RobiFix mini |
|---|---|
3 polos (2+PE) | 3 polos (2+PE) |
223 A máx. (100% de servicio) | 139 A máx. (100% de servicio) |
CA 1000 V máx. | CA 1000 V máx. |
25, 35, 50 mm² | 16, 25 mm² |
hasta 3'000 Hz | hasta 10.000 Hz |
IP2X en el lado del zócalo | IP2X en ambos lados |
IP67 (IEC) | IP67 (IEC) |
Grado de contaminación: 3 | Grado de contaminación: 3 |
Categoría de sobretensión: III | Categoría de sobretensión: III |