Conexiones fiables y seguras incluso para las condiciones más adversas

Los vehículos ferroviarios están sometidos constantemente a varios tipos de tensiones. Las expectativas de disponibilidad del servicio son altas, sin tolerancia a las interrupciones, lo que significa que se necesitan sustituciones rápidas y preventivas para determinados tipos de equipos. Además, los componentes mecánicos y eléctricos deben tener un diseño más ligero y que ocupen menos espacio para cumplir con los nuevos requisitos de comodidad sin que ello afecte al rendimiento. Para hacer frente a este reto, diseñamos conectores fiables, ligeros y compactos que son muy fáciles de usar, incluso en condiciones de espacio reducido, ayudándole así a minimizar el tiempo de inactividad de los vehículos y las necesidades de mantenimiento de los equipos.


Una experiencia única y una oferta completa para el mercado ferroviario mundial: nuestros puntos fuertes técnicos 
 
  • Conexiones de alta calidad: la tecnología de contacto MULTILAM garantiza un contacto permanente entre superficies y, en consecuencia, una resistencia de contacto constante y de baja corriente.
  • Facilidad de uso: conectores compactos para un diseño que ahorra espacio y fácil manipulación.  
  • Mantenimiento rápido: tiempos de montaje más cortos para el fabricante y un mantenimiento completo del sistema más fácil para el usuario final.
  • Robusto y fiable: mayor vida útil, mayor resistencia a la corrosión.

 

 

Modularidad con múltiples posibilidades de configuración para todas las aplicaciones de alimentación embarcadas: conexión entre coches en el techo o debajo del vehículo, convertidor de tracción y batería, conexión caja a bogie y motor. Gracias a su modularidad, nuestras soluciones son compactas, ahorran espacio y se adaptan a sus necesidades exactas.

Un  estrecho intercambio con nuestros clientes es muy importante para nosotros. Nos ayuda a anticipar consultas y proponer mejoras de conceptos, diseños o su aplicación.

Configuración global, contactos locales: analizando sus necesidades y requisitos, le asesoramos in situ y elaboramos conjuntamente ideas y conceptos que se adapten a sus necesidades de la mejor manera posible. Para aplicaciones complejas, evaluamos posibles soluciones mediante la creación de prototipos, pruebas y optimización, directamente en la aplicación correspondiente. Nuestros expertos trabajan con usted desde la primera idea hasta la implementación y la asistencia.

Cadena de tracción

Las conexiones de caja a bogie y entre coches, los sistemas de frenado y los convertidores son solo algunas de las aplicaciones eléctricas y de fluidos que requieren una fiabilidad suprema.

Apuesta de la prueba

Impulsando la seguridad y el confort a través de la pintoresca campiña suiza: Stadler Rail confía en los conectores Stäubli.

Más productos relacionados

Por favor, seleccione