CASO DE ÉXITO FERROVIARIO

Potencia con seguridad y comodidad a través de la pintoresca campiña suiza

La vista panorámica de la región suiza de Appenzell se caracteriza por sus suaves colinas, amplias praderas y cadenas montañosas a los pies de los Alpes. Un variado viaje en tren te lleva desde el centro urbano hasta el campo. El ferrocarril regional de Appenzell ofrece horarios cómodos y nuevo material rodante para conexiones agradables y eficientes con el transporte de larga distancia. Los nuevos trenes de piso bajo fueron producidos por el innovador fabricante suizo de trenes Stadler. Por primera vez, estos trenes de vía estrecha han sido equipados con el probado MPC (conector de alimentación modular) de Stäubli Electrical Connectors para una conexión eléctrica fácil de mantener entre el vehículo y la tracción.

Stadler Rail AG, con sede en la ciudad suiza de Bussnang, cuenta con más de 7.600 empleados en más de 30 ubicaciones en todo el mundo, suministra trenes, trenes ligeros y locomotoras de unidades múltiples fiables y adaptables a las necesidades de los clientes. Más de 6.000 vehículos ferroviarios Stadler llevan la tecnología más avanzada a los ferrocarriles de todo el mundo, lo que permite a millones de pasajeros viajar de forma segura y cómoda, como los de Appenzell. El diseño de piso bajo de los nuevos trenes para el Ferrocarril de Appenzell garantiza que todos los pasajeros tengan entradas y salidas sin barreras, y las puertas anchas permiten cambios rápidos de pasajeros para que los trenes sigan funcionando según lo programado. Todos los trenes tienen aire acondicionado y ofrecen un vagón de primera clase. La comodidad de los pasajeros es importante para Appenzell Railway, al igual que lo es para Stadler con sus vehículos ferroviarios. Haciendo uso de su innovación, pasión y flexibilidad, así como de su conocimiento de las respectivas condiciones locales, Stadler pone el mejor vehículo posible sobre rieles para sus clientes. Aquí es donde las aspiraciones se encuentran con las de Stäubli Electrical Connectors.

Apoyo experto a largo plazo

La colaboración comenzó con una solución Stäubli para la puesta a tierra de los trenes interurbanos de dos pisos de alto rendimiento de Stadler para cumplir con los requisitos de seguridad del constructor de trenes. Durante los años siguientes, esta colaboración continuó y creció. Stäubli Electrical Connectors fue capaz de generar confianza y, junto con el equipo de ingeniería de Bussnang para engranajes, gálibo estrecho y vehículos especiales, evaluó las mejores soluciones de su clase para conectores de fuente de alimentación seguros, rápidos y resistentes a las vibraciones para una variedad de aplicaciones.

Después de sus conversaciones con Stäubli Electrical Connectors, Stadler decidió que había llegado el momento de comparar las conexiones atornilladas existentes con los MPC compactos y que ahorran espacio entre el coche y el tren motriz de los bogies. En las operaciones ferroviarias, el mantenimiento debe completarse lo más rápido posible para minimizar el tiempo de inactividad del material rodante. Por lo tanto, las conexiones enchufables son ideales para un mantenimiento eficiente. Stäubli pudo demostrar que el MPC podía cumplir con las altas expectativas mediante procedimientos de prueba específicos, que se adaptaron a los requisitos específicos de Stadler y Appenzell Railway. Para todos los componentes de la tecnología ferroviaria se requiere durabilidad y baja transmisión de energía para altas corrientes, máxima resistencia a golpes, impactos y vibraciones, y la máxima robustez, incluso en condiciones climáticas extremas. Además, la solución MPC tiene excelentes características de transmisión de potencia. La ruta y el perfil de elevación de la vía en Appenzell también se tuvieron en cuenta en el diseño y las pruebas para garantizar que el MPC pudiera transmitir la potencia requerida en las secciones de aceleración después de las paradas y que los conjuntos de cables hechos a medida pudieran soportar incluso curvas cerradas y colinas empinadas.

Calidad probada con pruebas a medida

Pascal Duvoisin, jefe del equipo de planificación de la instalación, y Heinz Hofer, director de proyectos de ingeniería mecánica, quedaron convencidos por el asesoramiento de expertos y la excelente disponibilidad de suministros. Sobre todo, la estrecha colaboración y las pruebas específicas durante la instalación de los nuevos conectores para Stadler en los trenes Appenzell durante toda la fase de construcción convencieron. 

"Las pruebas eléctricas llevadas a cabo específicamente para el proyecto del ferrocarril de Appenzell demuestran la excelente idoneidad en las condiciones requeridas. Esto garantiza que podamos ofrecer a nuestros clientes la seguridad y la garantía operativa que necesitan".  

Pascal Duvoisin, jefe de equipo de planificación de la instalación
Stadler, Bussnang (Schweiz) 

La creciente demanda mundial de soluciones de transporte público en las zonas urbanas se puede ver en los talleres de Stadler Rail. Aquí se desarrolla y personaliza una tecnología moderna, cómoda, segura y eficiente para vehículos ferroviarios. Además de las cinco nuevas composiciones de trenes para el Ferrocarril de Appenzell, otros trenes de vía estrecha en varios diseños están disponibles para otros clientes en las salas de montaje. Las soluciones MPC de Stäubli también se integrarán aquí para garantizar una interfaz de tracción segura y de fácil mantenimiento.

"El MPC permite un manejo rápido y confiabilidad de contacto durante los períodos de mantenimiento, lo que hace que todo el tren vuelva a funcionar y vuelva a los rieles más rápido".  

Heinz Hofer, director de proyectos de ingeniería mecánica de Projektleiter
Stadler, Bussnang (Schweiz) 

 

APLICACIÓN

Conector de alimentación modular MPC
Aplicación: conexiones eléctricas entre varias aplicaciones de la cadena cinemática

  • Modular, universal, compacto
  • Transmisión de energía de baja pérdida para altas corrientes
  • Resistente a impactos y vibraciones

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

  • Conexión fiable y enchufable para reducir el tiempo de inactividad durante el mantenimiento
  • Conjunto de cables hecho a medida para una instalación fácil pero segura
  • Pruebas personalizadas como prueba

Reuniones conjuntas para la solución correcta

MPC compacto de Stäubli montado con cables

Stadler Project Manager Ingeniería Mecánica con MPC en bogie