La exclusiva tecnología de contacto MULTILAM de Stäubli presenta características eléctricas y mecánicas inigualables. Destaca por su excelente rendimiento gracias a una capacidad de transmisión de corriente de primera clase y una resistencia de transición mínima y constante. Esto se consigue mediante la sofisticada técnica de construcción con elementos de contacto especialmente formados y resistentes. Su diseño garantiza sistemas de contacto eléctrico extremadamente duraderos y fiables para aplicaciones prácticamente ilimitadas.
La tecnología MULTILAM garantiza la máxima eficiencia incluso en las condiciones más extremas y está especialmente recomendada para aplicaciones con requisitos más exigentes. Algunos de los productos de la línea de conectores pueden alcanzar hasta 1 millón de ciclos de conexión.