- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
El Conector de Alimentación Modular de la gama EvoTrak MPC está diseñado para realizar las conexiones eléctricas entre varias funciones de la cadena de tracción eléctrica en cualquier material rodante ferroviario.
El conector de alimentación modular (MPC) tiene la ventaja de ser una solución universal multiaplicación, compacta y modular, a través de la racionalización y la estandarización de los componentes comunes. Gracias a la modularidad del concepto de conector y a varias opciones añadidas, se puede proponer una solución completa y personalizada para cada aplicación específica.
El conector de alimentación modular (MPC) se puede utilizar en las siguientes áreas de aplicación:
| MPC |
---|---|
Número de polos | De 1 a 4 |
Corriente nominal | Hasta 700 A (∆T 50K) |
Tensión nominal | Hasta 3600 V |
Tensión de prueba | 12 kV |
Sección transversal del cable | 10 – 240 mm2 |
Protección, acoplada | IP66 / IP67 |
Golpes y vibraciones | según EN61373: categoría 2 = montado en bogie |
Material de la carcasa | PA (UL94 V0) |
Temperatura de funcionamiento | -40°C / +120°C |
Protección contra incendios – EN 45545-2 | HL3 R23 |
Temperatura ambiente | -50°C / +70°C |
Ensayo de niebla salina | 500 h (EN 60068-2-11) |
Pruebas | según IEC 62847 |