- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Para aplicaciones ferroviarias, CombiTac está especialmente adaptado para cumplir con los requisitos de las normas de la industria ferroviaria y es apto para su uso en aplicaciones de material rodante ferroviario. Las aplicaciones incluyen conectores modulares para estaciones de carga de baterías de suministro de potencia y conexiones a convertidores de potencia, grupos de ventilación, aire acondicionado, iluminación y sistemas de señalización.
Los conectores modulares CombiTac pueden alcanzar altos niveles de potencia y garantizar la máxima fiabilidad cuando se trata de su uso en las condiciones ambientales más exigentes: se caracterizan por una alta resistencia a las vibraciones, los golpes y las diferencias de temperatura.