Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
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
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Conectores para sistemas de alimentación de emergencia y generadores

Un suministro ininterrumpido de potencia es primordial para muchas áreas de la vida pública, en una amplia variedad de empresas de producción y servicios, y para funciones relacionadas con la seguridad. Por lo tanto, los proveedores de energía despliegan sistemas de potencia de emergencia y proporcionan generadores de potencia móviles. Para el cliente final, la fiabilidad, el rendimiento y la alta disponibilidad de potencia son lo más importante, por lo que el proveedor de potencia puede mantener sin problemas el suministro de potencia incluso durante las medidas de mantenimiento planificadas. Es obligatorio garantizar el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua, telecomunicaciones, informática o navegación. En el caso de interrupciones inesperadas de la potencia, como defectos técnicos, rayos o desastres naturales, el tiempo es crítico y un factor vital. Nuestra exclusiva tecnología de contacto MULTILAM se utiliza en una gama especializada de productos. Esto garantiza un alto nivel de seguridad laboral y facilidad de uso, pero también el alto rendimiento y la fiabilidad requeridos.

SEGURIDAD

SIMPLICIDAD

FIABILIDAD

La seguridad y la durabilidad son factores importantes, especialmente en entornos hostiles. Nuestros conectores para sistemas de potencia de emergencia y generadores están diseñados para estas condiciones. Nuestra tecnología de contacto MULTILAM permite un número excepcionalmente alto de ciclos de conexión, hasta 5.000, con una baja resistencia de contacto para una transmisión de corriente segura y fiable durante toda la vida útil del conector. El exclusivo cierre en bayoneta garantiza una conexión rápida y segura, cuando los materiales seleccionados de alta calidad dan la robustez esperada para una alta longevidad del producto, esto en todas las condiciones climáticas. La codificación mecánica y por colores garantiza una conexión segura e intuitiva, incluso en la oscuridad, y también para operarios sin experiencia.

En comparación con las lengüetas de cable tradicionales, nuestros conectores aislados proporcionan una fácil accesibilidad y conexión plug-and-play, lo que facilita las operaciones de restauración de potencia y reduce el tiempo de corte. El conector de cable AxiClamp reutilizable permite un fácil reemplazo sin ninguna herramienta especial, optimización de existencias y, por lo tanto, reducción de costos de mantenimiento.

En caso de corte importante del suministro eléctrico como, por ejemplo, inundación, ciberataque, etc., intervienen varias partes interesadas, además de los operadores de la red. La restauración de la potencia a corto plazo puede ser un desafío si los conectores empleados instalados en los diferentes sistemas no son compatibles entre sí. Por lo tanto, es esencial definir y estandarizar una solución de conexión armonizada en todos los territorios. Con modernas propiedades de seguridad y la durabilidad requerida en este sector de aplicación, los conectores Stäubli son la solución conveniente y se han estandarizado en muchos países del mundo. 

Tipos de conexión para un restablecimiento rápido y seguro del suministro eléctrico

tipos de conexion para un restablecimiento rapido y seguro del suministro electrico
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
cancel-white

Fuente de potencia de respaldo

• Generadores diésel • Generadores híbridos • Generadores de potencia de pila de combustible • Sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS)

cancel-white

Conector 16BL-CS

Conector rápido macho bloqueo de bayoneta con AxiClamp y conexión crimpada para cable CU, clase 5 y 6.

cancel-white

Punto de conexión de alimentación

• Subestación transformadora • Transformador móvil • Pilar de alimentación • Armarios de distribución urbana

cancel-white

Sistemas de conexión rápida FSA

El sistema de conexión rápida FSA20K/16BL permite una conexión rápida y segura de barras colectoras de cobre en sistemas de distribución de energía.

cancel-white

Conector 16BL-MP/ET

Conector macho rápido con cierre de bayoneta, con receptáculo de montaje en superficie y conexión roscada M16.

cancel-white

Conector 16BL-PP/ET

Conector macho de bloqueo de bayoneta para receptáculos de panel y una conexión roscada M16.

Productos en la práctica

Encuentre la mejor solución para su necesidad

Restablecer filtro

Las buenas noticias viajan rápido

Caso de éxito

El servicio de bomberos y rescate de la República Checa confía en los conectores Stäubli 16BL, fáciles de usar, para asegurar suministro de energía de emergencia y hacer frente a las interrupciones inesperadas.

Tecnología MULTILAM

Los sistemas de contacto eléctrico en aplicaciones energéticas, así como nuestros propios productos, se benefician del rendimiento único de la tecnología MULTILAM.

Energías Renovables

Stäubli ofrece una base sólida y fiable para los desafíos actuales en proyectos de energía renovable. Con conectores fotovoltaicos de calidad y servicios para aplicaciones eBOS (Electric Balance of Systems) en plantas fotovoltaicas, los proyectos serán realizados de manera fiable y eficiente. 



¿Busca una solución para su proyecto? Contacte con nuestros expertos