Conectores industriales unipolares

Sistemas de conexión rápida FSA

Los sistemas de conexión rápida de Stäubli cuentan con una gran robustez y funcionalidades de seguridad avanzadas, lo que los convierte en la solución más flexible para la conexión temporal de fuentes de alimentación en barras colectoras de cobre, independientemente de la configuración del armario. Gracias a su diseño adaptado y a su operatividad optimizada, son adecuados para su uso en condiciones ambientales adversas.

Dependiendo de la corriente nominal operada, el tipo de montaje y la conexión final, hay varios modelos disponibles que permiten definir una solución para cada aplicación.

Beneficios
  • Flexibilidad para la conexión en todas las configuraciones del armario
  • Protección táctil IP2X
  • Fácil manejo y rápida puesta en marcha (rotación de la empuñadura de 360°)
  • Mayor seguridad (IP2X, bloqueo de bayoneta, codificación de colores)
  • Robustez
Aplicaciones
  • Suministro y distribución temporal de energía
  • Gestores de redes de distribución de energía y sus proveedores
  • Grandes fábricas que operan redes de media tensión en sus propias instalaciones
  • Sector de eventos
Características principales
  • Hasta 5.000 ciclos de conexión
  • Cabezal de contacto extra estrecho
  • Elemento de contacto reemplazable para una larga durabilidad y menores costos de mantenimiento
  • Compatible con los sistemas de conectores de alta corriente de Stäubli
Diseño/ Versiones
  • FSA20S para aplicaciones de baja corriente de hasta 200 A
  • FSA20K disponible en versión corta y larga
  • Abrazadera de barra plana PTV, conforme a los requisitos de EDF
  • FSA10K para barra colectora horizontal aislada
Accesorios
  • Llave dinamométrica, tapas protectoras, maletín de transporte

MODELO

FSA20S

FSA20K

PTV

FSA10K

 

Principal área de mercado

UE

UE

Francia

Asia

 

Configuración de barras colectoras

Cu, vertical

Cu, vertical

Cu, vertical

Aislado de Cu, horizontal

 

Tensión nominal

CA 1000 V /

DC 1500 V

CA 1000 V /

DC 1500 V

CA 1000 V /

DC 1500 V

CA 1000 V /

DC 1500 V

 

Corriente nominal

200 A

450 A

400 A

(800 A)

530 A

 

Elemento de contacto reemplazable

No

 

Cable

Integrado (PUR, H07RN-F)

Previa petición

Previa petición

sin

 

Terminación

Conector 10BV o 16BV

Terminal de cable, libre

Conector 16BL o 16BV

cable

Conector CV

Conector 16BL o 16BV

 

Conformidad

IEC

IEC

TST-BT823

(EDF Francia)

IEC

 

Stäubli también le ofrece...