El Servicio de Bomberos y Rescate de la República Checa confía en los conectores Stäubli 16BL fáciles de usar para hacer frente al suministro eléctrico de emergencia y a las interrupciones inesperadas.
En el documento del gobierno checo "Concepto para la protección de la población hasta 2020 con miras a 2030", se evaluaron los cortes de energía a gran escala como una posible amenaza para la República Checa. Por lo tanto, es esencial que las autoridades aumenten la resiliencia energética de la República Checa y estén lo más preparadas posible para los apagones, los cortes inesperados y otras posibles amenazas que causen interrupciones en el suministro eléctrico.
Una de las instituciones operativas que se ocupa de posibles cortes de energía es el Servicio de Bomberos y Rescate de la República Checa. Ya tiene experiencia en el manejo del suministro de energía después de muchos desastres naturales, como el huracán Herwart en 2017. Las fuentes de energía alternativas también se utilizan para eventos como el tornado de 2021 que interrumpió el suministro de energía en Moravia, o también para eventos más comunes causados por líneas de viento o hielo que pueden interrumpir el funcionamiento de las instalaciones de infraestructura de crisis.
Para garantizar un rápido restablecimiento de la energía, el Servicio de Bomberos y Rescate está desplegando contenedores móviles de emergencia Zeppelin. Equipados con un generador diésel, un armario de control, una caja de terminales y cableado, los contenedores proporcionan todo el equipo de conexión necesario para superar los cortes de energía, incluido el cableado en diferentes secciones transversales. En una situación de crisis, es importante que la solución de conexión utilizada sea lo más sencilla posible y pueda ser manejada por todos los empleados, incluso en condiciones adversas.
Para una conexión segura y rápida a edificios externos, los cuerpos de bomberos decidieron utilizar los conectores industriales unipolares de alta corriente 16BL de Stäubli por varias razones.
El sistema está diseñado para cumplir con los exigentes requisitos de las fuentes de alimentación y las aplicaciones industriales, con un enfoque en un utilización segura y fácil para el usuario. Estas propiedades son particularmente significativas para los departamentos de bomberos y los servicios de rescate, donde los conectores a menudo se enchufan en escenarios estresantes y por personal sin conocimientos de ingeniería eléctrica. Gracias a la codificación visual y mecánica del conector, no se requiere ninguna competencia profesional en ingeniería eléctrica para trabajar con los conectores 16BL, de acuerdo con el Decreto 50. Además, un innovador y robusto mecanismo de bloqueo evita errores de acoplamiento y garantiza un manejo seguro en público, incluso con guantes.
Al utilizar el mismo sistema de conectores en todo el país, las autoridades checas, los departamentos de bomberos y las empresas de servicios públicos pueden trabajar más estrechamente juntos. Tener un sistema de conector único y estandarizado para todas las unidades de suministro de energía de emergencia en el país ahorra un tiempo crucial en caso de una interrupción, ya que el personal está acostumbrado a trabajar con él. También facilita el intercambio de material entre departamentos.
"Elegimos a Stäubli como nuestro proveedor de conectores principalmente porque el uso de sus conectores es increíblemente sencillo, e incluso un no experto con guantes puede usarlos en la oscuridad. La conexión y desconexión son muy intuitivas, y la gran ventaja es que la persona que trabaja con los conectores no necesita ser electricista. No todos los cuerpos de bomberos tienen electricistas entre sus miembros", dice Milan Bzonek, ingeniero eléctrico del Cuerpo de Bomberos de la Región de Moravia-Silesia.
"Además, el Servicio de Bomberos y Rescate de la República Checa recomienda encarecidamente la estandarización y compatibilidad a nivel nacional de las fuentes de respaldo y los puntos de conexión. La conexión de un conector Stäubli lleva unos segundos, mientras que una solución de conexión más antigua puede tardar hasta 15 minutos, requiere herramientas especiales y solo puede ser realizada por una persona con formación en electricidad», añade.
Conector industrial unipolar 16BL:
Los contenedores de suministro de energía móvil de Zeppelin contienen todo lo necesario para superar los cortes de energía.
Los Stäubli 16BL son muy fáciles de usar y están libres de errores y se utilizan en toda la República Checa para una solución de conector estandarizada para fuentes de alimentación.