- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
El hidrógeno verde tiene un potencial significativo como portador de energía limpia. Un cambio de juego para lograr el alcance de cero emisiones netas con la capacidad de abordar muchos desafíos energéticos y ambientales críticos que enfrenta el mundo hoy en día.
El hidrógeno tiene el potencial no solo de descarbonizar los métodos de transporte, sino también de transformar sectores industriales como la producción química y de acero, que actualmente dependen en gran medida de los combustibles fósiles.
El hidrógeno ofrece una solución de energía limpia contra las emisiones de CO2.
Debido a sus distintas propiedades físicas y químicas, existen algunos desafíos específicos en su industrialización y manejo:
Ya sea que se trate de generación de potencia solar, logística, almacenamiento u operaciones de carga de combustible, nuestro compromiso es ofrecer soluciones que garanticen la máxima seguridad, fiabilidad inmejorable y facilidad de uso.
Aprovechamos la experiencia en más de 20 sectores de alto cumplimiento para obtener un rendimiento y una experiencia en ingeniería sin precedentes para garantizar soluciones personalizadas.
Compromiso con la excelencia a través de meticulosos procesos de pruebas de producto.
Experiencia comprobada y conocimiento especializado en energías renovables con conocimientos logísticos.
Una red global que garantiza la experiencia y el apoyo locales dondequiera que esté.
Su asesor de confianza en la gestión de aplicaciones eléctricas y sistemas complejos de gas y fluidos basados en un alto rendimiento cíclico para garantizar la longevidad de las soluciones.
Protegiendo sus operaciones con soluciones robustas para gestionar la potencia eléctrica a gran escala en condiciones difíciles.
Desarrollador de soluciones de conexión rápida con interfaces optimizadas para transferir hidrógeno y fluidos periféricos utilizados a lo largo de la cadena de valor para un mantenimiento rápido, limpio y seguro.
Con 130 años de experiencia, Stäubli desarrolla soluciones avanzadas de conectores basadas en la tecnología de contacto MULTILAM única, altamente fiable y probada en la industria. Nuestra experiencia contrastada con el manejo de fluidos, gas y cables de alta presión con soluciones de conexión inigualables para una amplia gama de aplicaciones.
Las soluciones de conexión de Stäubli se utilizan en el sector de las energías renovables , en aplicaciones industriales y de automatización , para la transmisión de potencia y distribución, logística y transporte y automóvil. Stäubli se compromete a guiar a sus clientes en la comprensión de todos los desafíos de H2 y conexión eléctrica para fomentar la transformación y crear la base para un cambio sostenible.