Soluciones de conectores eléctricos para las industrias del petróleo, el gas y la minería

La demanda mundial de energía y materias primas es cada vez mayor, mientras que los procesos y el desarrollo de nuevas fuentes son cada vez más complejos. Con un mayor consumo de materias primas y energía, aspectos como los costes de producción, la eficiencia energética y los estándares de seguridad también son cada vez más importantes. Al mismo tiempo, las industrias del petróleo, el gas y la minería también están sujetas a mayores exigencias de protección climática. Estos nuevos desafíos se enfrentarán con una mayor automatización, electrificación, gestión de la energía y digitalización, y Stäubli ofrece las soluciones de conectores adecuadas para estos ambiciosos proyectos.

Stäubli ofrece productos y soluciones de conectores de alta calidad para aumentar la productividad, hacer que los procesos sean más eficientes y seguros, y contribuir al uso sostenible de la energía. Los conectores Stäubli son especialmente conocidos por su excelente rendimiento en condiciones ambientales adversas y permiten una mayor flexibilidad en el funcionamiento de aplicaciones versátiles, independientemente de dónde se encuentren. Por ejemplo, los conectores Stäubli se utilizan para la alimentación eléctrica, el equipo de conmutación, la electrónica de potencia para accionamientos y bombas, la ventilación o la carga de vehículos mineros eléctricos. Al mismo tiempo, las características sobresalientes de nuestras soluciones de conectores ayudan a reducir el TCO y el OPEX, al tiempo que cumplen con los altos requisitos en las industrias del petróleo, el gas y la minería. Con una larga experiencia y conocimientos técnicos, Stäubli es su partner experimentado para soluciones de conectores personalizadas en aplicaciones de descubrimiento y exploración.



Encuentre el producto que se adapte a sus necesidades

Restablecer filtro