SOLUCIONES DE CONEXIÓN QCC PARA MOVILIDAD ELÉCTRICA

Conectores QCC para sistemas de carga rápida

Con el innovador QCC para sistemas de carga de alto rendimiento, Stäubli ofrece una solución universal para la carga automatizada de diferentes tipos de vehículos eléctricos, como AGV, autobuses, camiones, maquinaria móvil e incluso barcos. QCC está diseñado para cumplir incluso con los requisitos más exigentes, por ejemplo, en logística portuaria y minería. Su ACD (dispositivo de conexión automatizada) permite la transmisión de altos voltajes y, por lo tanto, la recarga rápida de dispositivos de almacenamiento de energía, como baterías de iones de litio y supercondensadores. Nuestra solución QCC ofrece una alta eficiencia con poco mantenimiento. Puede reducir la cantidad de energía a almacenar gracias al rápido proceso de carga, aumentando la carga útil de los vehículos para el transporte de mercancías.

Resúmenes

Resumen de las soluciones de carga QCC

Las innovadoras y potentes soluciones de carga QCC de Stäubli ofrecen numerosas ventajas y puntos fuertes. Compruébelo usted mismo.

• Equilibrio de posición y ángulo de error integrado

• No se requieren elementos adicionales de medición o compensación de posición

• Reducción del tamaño de la batería y de los costes asociados

• El mecanismo de autolimpieza integrado garantiza un funcionamiento fiable con un mantenimiento mínimo y una larga vida útil

• Diseñado para ciclos de acoplamiento altos

• Protección integral de los contactos

•Impermeable

• Baja resistencia de contacto

• Diseñado para entornos operativos hostiles

• Fácil de adaptar

• Sin trabajo de conversión complejo

• Tamaño reducido

• Fácil de integrar

DATOS TÉCNICOS

 

QCC

Voltaje

Hasta 1500 V CC

Actual

Hasta 1440 A (670 A continuos)

Número de polos

2 contactos de alimentación, PE, 5-6 contactos de señal

Características de seguridad

Protecciones de contacto IP2X
Clase de protección IP55
Secuencia de contactos

Estándares de cumplimiento

SAE J3105, SAE J3105/3


Documentación

Aquí puede encontrar descargas de todos los documentos necesarios: catálogos, instrucciones de montaje, certificados y más. Estos documentos le ayudarán a seleccionar los componentes del sistema y el dimensionamiento correcto. Su representante local estará encantado de ayudarle y proporcionarle más información.