La amplia gama de conectores de horquilla de un solo lado y de doble horquilla son los más adecuados para conectar barras colectoras de diferentes grosores y garantizan una alta flexibilidad de aplicación. El conector de horquilla doble de alta potencia amplía el rango de corriente nominal y permite altas tolerancias angulares y de desalineación. Para los conectores de horquilla simples, hay disponibles varios tipos de conexiones de cables, así como una carcasa aislante adicional . Gracias a la tecnología MULTILAM en su interior, se garantiza una resistencia de contacto baja y constante y una larga vida útil, así como resistencia a las vibraciones y los golpes. Los conectores de horquilla y las terminaciones especialmente diseñados están disponibles bajo pedido.
TAPONES DE HORQUILLA | GAMA DE PRODUCTOS |
---|---|
Corriente nominal (temperatura final de 105 °C) | hasta 2.000 A |
Carcasa aislante de tensión nominal | 600 V |
Corriente de cortocircuito (1s) | hasta 50,4 kA |
La corriente máxima soporta | hasta 144 kA |
Ciclos de apareamiento | > 1.000 |