Descripción general del modelo de cambio de herramientas para robots

Los sistemas robóticos de cambio de herramientas de la línea de productos MPS convencen por sus aplicaciones tecnológicas multifuncionales y cubren todo el abanico de aplicaciones específicas del cliente.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO

MODELO

CARGA ÚTIL MÁX. (kg)

MOMENTO ESTÁTICO MÁX. (Nm)DINA MÁX. MOMENTO (Nm)PNEU. BLOQUEO DE BOLAS (MPa)

CAPACIDAD DE REPETICIÓN (mm)

 

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

ALTO (ACOPLADO, mm)

LUGARES DE LOS MÓDULOS

MPS 015

10

15

52

0.45 - 1.0

 0.0015

0 - +50

46

4

MPS 025

20

34

119

0.45 - 1.0

0.0015

0 - +50

46

4

MPS 035

35

80

280

0.45 - 1.0

0.0015

0 - +50

46

6

MPS 055

55

106 / 145*

371 / 507*

0.45 - 1.0

0.0015

0 - +50

46

6

MPS 080

80

286

1.001

0.45 - 1.0

0.01

+5 - +60

67

5 -10

MPS 130

100

800 / 900*

2,800 / 3,150*

0.45 - 0.8

0.01

+5 - +60

67

6 - 12

MPS 260

350

2,000

7,000

0.5 - 1.0

0.01

+5 - +60

67

7- 14

MPS 260S

350

2,500

8,750

0.5 - 1.0

0.01

+5 - +60

67

7 - 14

MPS 631

630

3,200

11,200

0.45 - 1.2

0.01

+5 - +60

100

5 - 10

MPS 631S

630

5,000

17,500

0.45 - 1.2

0.01

+5 - +60

100

5 - 10

MPS 1530

1,530

12,500

43,750

0.45 - 1.2

0.01

+5 - +60

100

7

MPS
2531
2,50033,000 / 44,00066,000 / 110,0000.45 - 0.80.01+5 - +6011010 - 20
Productos relacionados

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtro