Cambio de herramientas para robots | Carga útil de hasta 350 kg

Los sistemas robóticos con cambio de herramientas de la línea de productos MPS convencen por sus aplicaciones tecnológicas multifuncionales y cubren todo el abanico de aplicaciones específicas del cliente.

El MPS 080 - 260 es una solución extremadamente flexible para cargas útiles medias. Este cambio de herramientas, automático y muy compacto, ofrece numerosas variaciones de módulos para diversos componentes dentro de los medios, datos y transmisión de energía, como neumática, vacío y refrigeración, señal y fuente de alimentación y corriente primaria.

APLICACIÓN

Aplicaciones de manipulación, soldadura y vacío

ÁREAS DE APLICACIÓN

Todas las áreas de la industria

Montaje de carrocería con tecnología moderna de unión

El uso de tecnologías de unión avanzadas para el ensamblaje de carrocerías de automóviles modernos requiere una alta calidad y modularidad de cambios de herramientas robóticos.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO

 MPS 080MPS 130MPS 260MPS 260S
Carga útil máx.80 kg100 kg350 kg350 kg
Momento estático máx. (Mx/My)286 Nm800 Nm2.000 Nm2.500 Nm
Momento estático máx. (Mz)286 Nm900 Nm2.000 Nm2.500 Nm
Momento dinámico máx. (Mx/My)1.001 Nm2.800 Nm7.000 Nm8.750 Nm
Momento dinámico máx. (Mz)1.001 Nm3.150 Nm7.000 Nm8.750 Nm
Presión de funcionamiento

0,45 - 1,0 MPa

0,45 - 0,8 MPa

0.5 - 1.0 Mpa

0.5 - 1.0 Mpa

Temperatura de funcionamiento+5 °C - +60 °C+5 °C - +60 °C+5 °C - +60 °C+5 °C - +60 °C
Repetibilidad

+/- 0,01 mm

+/- 0,01 mm

+/- 0,01 mm

+/- 0,01 mm

Altura (acoplada)

67 mm

67 mm

67 mm

67 mm

Brida adaptadora de robot de diámetro de círculo de paso (PCD)

ISO 9409-1-80-6-M8

ISO 9409-1-100-6-M8

ISO 9409-1-125-11-M10

ISO 9409-1-125-11-M10

Lugares de los módulos

De 5 a 10

De 6 a 12

De 7 a 14 años

De 7 a 14 años

MÓDULOS Y ACCESORIOS

Módulos de transmisión

  • Módulos eléctricos para la transmisión de señales y servopotencias
  • Módulos de transferencia para conectores de fluidos, neumáticos y de vacío
  • Módulos de circuito primario para la transmisión de potencia de soldadura
  • Módulo de bus IDA integrado para la monitorización del estado del sistema
  • Módulos de pines de tierra para apantallamiento y conexión a tierra
  • Módulos de seguridad Active Docking Nivel de rendimiento d, Categoría 3

Soporte para herramientas

  • Estación de acoplamiento flexible y robusta
  • Desplegable vertical u horizontalmente
  • Estaciones de acoplamiento estandarizadas o específicas del cliente
  • Se puede integrar en el sistema de control de la planta
  • Cubierta protectora opcional para entornos hostiles
  • Sensores adicionales opcionales

Material didáctico

  • Fácil instalación de la plantilla de programación mediante una función de clic
  • Determinación rápida y sencilla de la posición de la cúpula
  • Posicionamiento exacto para operaciones de acoplamiento rápidas y sin problemas, así como una larga vida útil
  • No se requiere software adicional

Montaje de carrocería con tecnología moderna de unión

El uso de tecnologías de unión avanzadas para el ensamblaje de carrocerías de automóviles modernos requiere una alta calidad y modularidad de cambiadores de herramientas robóticos.

Productos relacionados

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtro