El MPS 015 es un sistema robótico de cambio de herramientas diseñado para manejar pequeñas cargas útiles de hasta 10 kg. Con un diseño compacto y una altura de solo 46 mm cuando está acoplado, este cambiador de herramientas es ideal para su uso en espacios reducidos. El sistema ofrece una precisión y repetibilidad impresionantes, con una repetibilidad de +/- 0,0015 mm y la capacidad de manejar momentos estáticos y dinámicos máximos de hasta 15 Nm y 52 Nm, respectivamente.
La brida de adaptación al robot tiene un diámetro de círculo de paso de ISO 9409-1-31.5-4-M5, lo que la hace compatible con una amplia gama de robots y aplicaciones. El MPS 015 es una excelente opción para aquellos que buscan un cambio de herramientas altamente flexible y versátil que pueda manejar pequeñas cargas útiles con una precisión fiable.
Este cambio de herramientas automático y muy compacto, ofrece numerosas variaciones de módulos para diversos componentes de la transmisión de medios, datos y energía, como la neumática, el vacío y la refrigeración, la señal y la fuente de alimentación y la corriente primaria.
Ya sea que sus proyectos tengan requisitos individuales y completos o necesiten una solución rápida, la gama de cambiadores de herramientas robóticos de Stäubli puede satisfacer rápidamente todas las demandas complejas gracias al concepto de producto modular.
MPS 015 | |
Carga útil | 10 kg |
Momento estático máx. (Mx/My) | 15 Nm |
Momento estático máx. (Mz) | 15 Nm |
Momento dinámico máx. (Mx/My) | 52 Nm |
Momento dinámico máx. (Mz) | 52 Nm |
Presión de funcionamiento | 0,45 - 1,0 MPa |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - +50 °C |
Repetibilidad | +/- 0,0015 mm |
Altura (acoplada) | 46 mm |
Brida adaptadora de robot de diámetro de círculo de paso (PCD) | ISO 9409-1-31,5-4-M5 |
Lugares de los módulos | 4 |
Sistema para la seguridad personal y del sistema.