Carga útil de hasta 20 kg

Cambio de herramientas para robots MPS 025

El MPS 025 es un sistema robótico de cambio de herramientas compacto y fiable diseñado para aplicaciones de baja carga útil. Con una capacidad de carga útil de hasta 25 kg, este cambiador automático de herramientas ofrece una precisión y repetibilidad impresionantes, con una repetibilidad de +/- 0,0015 mm y la capacidad de manejar momentos estáticos y dinámicos máximos de hasta 70 Nm y 255 Nm, respectivamente.

La brida de adaptación al robot tiene un diámetro de paso ISO 9409-1-40-4-M6, lo que la hace compatible con una amplia gama de robots y aplicaciones de carga útil pequeña. El MPS 025 está diseñado para funcionar en entornos hostiles con un rango de presión de funcionamiento de 0,45 a 1,0 MPa y un rango de temperatura de funcionamiento de 0 °C a +50 °C.

Este sistema para robots de cambio de herramientas es muy flexible, con numerosas variaciones de módulos disponibles para diversos medios, datos y componentes de transferencia de energía, como neumática, vacío y refrigeración, señal y fuente de alimentación, y alimentación primaria. Su diseño compacto y modular también facilita la adaptación a los requisitos específicos de la aplicación.

El MPS 025 ofrece una precisión y fiabilidad notables, lo que lo convierte en una opción ideal para diversas aplicaciones de carga útil pequeña que requieren la automatización del proceso de cambio de herramienta.

APLICACIÓN

  • Fabricación de automóviles
  • Fabricación de productos electrónicos
  • Producción de alimentos y bebidas
  • Fabricación de dispositivos médicos
  • Fabricación aeroespacial
  • Todo tipo de líneas de montaje y manipulación de materiales

Repetibilidad:
+/- 0,0015 mm

Carga útil:
hasta 20 kg 

Momento estático máx.:
34 Nm

Lugares de módulo:
4

Cambiadores de herramientas robóticos: soluciones modulares para cada necesidad

Tanto si sus proyectos tienen requisitos individuales y completos o necesita una solución rápida, la gama de cambios de herramientas para robots de Stäubli puede satisfacer rápidamente todas las demandas complejas gracias al concepto de producto modular.

Especificaciones técnicas

 MPS 025
Carga útil20 kg
Momento estático máx. (Mx/My)34 Nm
Momento estático máx. (Mz)34 Nm
Momento dinámico máx. (Mx/My)119 Nm
Momento dinámico máx. (Mz)119 Nm
Presión de funcionamiento

0,45 - 1,0 MPa

Temperatura de funcionamiento0 °C - +50 °C 
Repetibilidad

+/- 0,0015 mm

Altura (acoplada)

46 mm

Brida adaptadora de robot de diámetro de círculo de paso (PCD)

ISO 9409-1-40-4-M6

Lugares de los módulos

4

MÓDULOS Y ACCESORIOS

Módulos de transmisión

  • Módulo neumático y de vacío FTM
  • Módulo neumático ROK
  • Módulo de clavija de puesta a tierra
  • Módulo de codificación de herramientas
  • Módulo eléctrico para transmisión de señales y datos M8/M12
  • Módulo Giga
  • Módulo RFID

Soporte para herramientas

  • Flexibilidad: Con los componentes individuales del sistema, se pueden compilar sus propias soluciones de almacenamiento individuales e integrarlas fácilmente en los sistemas existentes.
  • Modularidad: Elija entre sistemas completos preconfigurados o módulos individuales que se pueden utilizar directamente con soluciones de perfil estándar.
  • Longevidad: El cojinete flotante en la parte superior del sistema garantiza que la herramienta se mantenga de manera óptima en la posición de caída. Se minimiza la carga sobre los componentes.
  • Económico: Un sistema de almacenamiento de herramientas que se puede utilizar como una solución vertical con rotación de 90° ofrece una amplia gama de usos posibles.
  • Fiabilidad del proceso: Una fijación mecánica con fuerza de retención ajustable permite una sujeción adicional de las herramientas que se han depositado en el parking. Opcionalmente, el sistema puede ampliarse con sensores integrados para la indicación del estado del sistema.

Material didáctico

  • Instalación sencilla del soporte de programación con un clic
  • Determinación rápida y sencilla de la posición de acoplamiento
  • Posicionamiento exacto para procesos de acoplamiento rápidos y sin fallos y una larga vida útil
  • No se necesita software adicional

Seguridad+

Sistema para la seguridad personal y del sistema.

Descargas

Restablecer filtro

Más información

Ponte en contacto con nuestro equipo