El MPS 035 es un sistema robótico de cambio de herramientas muy versátil diseñado para aplicaciones de carga útil pequeña. Este cambiador de herramientas de gama media tiene una capacidad de carga útil de hasta 35 kg y un diseño compacto y modular que facilita la adaptación a diferentes requisitos de transferencia de medios, datos y energía.
El sistema ofrece una precisión y repetibilidad impresionantes, con una repetibilidad de +/- 0,0015 mm y la capacidad de manejar momentos estáticos y dinámicos máximos de hasta 90 Nm y 319 Nm, respectivamente. La brida de adaptación al robot cuenta con un diámetro de paso ISO 9409-1-50-4-M6, lo que la hace compatible con una amplia gama de robots y aplicaciones de carga útil pequeña.
El MPS 035 está diseñado específicamente para funcionar en entornos hostiles con un rango de presión de funcionamiento de 0,45 a 1,0 MPa y un rango de temperatura de funcionamiento de 0 °C a +50 °C. Este robusto cambiador de herramientas es una excelente solución para aquellos que buscan un sistema pequeño con la precisión, versatilidad y confiabilidad para manejar pequeñas cargas útiles con facilidad.
Tanto si sus proyectos tienen requisitos individuales y completos o necesitan una solución rápida, la gama de cambios de herramientas para robots de Stäubli puede satisfacer rápidamente todas las demandas complejas gracias al concepto de producto modular.
MPS 035 | |
Carga útil | 35 kg |
Momento estático máx. (Mx/My) | 80 Nm |
Momento estático máx. (Mz) | 80 Nm |
Momento dinámico máx. (Mx/My) | 280 Nm |
Momento dinámico máx. (Mz) | 280 Nm |
Presión de funcionamiento | 0,45 - 1,0 MPa |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - +50 °C |
Repetibilidad | +/- 0,0015 mm |
Altura (acoplada) | 46 mm |
Brida adaptadora de robot de diámetro de círculo de paso (PCD) | ISO 9409-1-50-4-M6 |
Lugares de los módulos | 6 |
Sistema para la seguridad personal y del sistema.