Die TS2 SCARA‑Roboter (Selective Compliance Assembly Robot Arms) besitzen dieselben konstruktiven Grundelemente wie die TX2‑Sechsachsroboter. Sie bieten eine äußerst kompakte Stellfläche, hohe Modularität und verkürzte Entwicklungszeiten und nutzen ebenfalls die CS9 Steuerung.
Sie sind ideal für präzise, wiederholgenaue Anwendungen und erledigen Aufgaben wie Be- und Entladen, Montage, Verpackung, Palettierung, Pick-and-Place, Handhabung, Sortieren, Stapeln, Vereinzelung und vieles mehr mit sehr hoher Geschwindigkeit.
Ein SCARA-Roboter (Selective Compliance Articulated Robot Arm) ist ein Vierachs-Industrieroboter, der für schnelle und hochpräzise Operationen entwickelt wurde, die hauptsächlich in horizontaler Ebene ausgeführt werden. Seine Struktur – zwei parallele Drehdurchführungen plus eine vertikale Achse – bietet Steifigkeit in Z-Richtung und Nachgiebigkeit in X-Y, was ihn ideal für schnelles Pick-and-Place, Montage, Handhabung und Elektronikfertigung macht.
Hochgeschwindigkeits-Pick-and-Place, Montage, Verpackung, Be- und Entladen sowie Präzisionshandhabung.
SCARA-Roboter sind vielseitig einsetzbar und werden aufgrund ihrer Geschwindigkeit, Präzision und Effizienz bei Handhabungsaufgaben in verschiedenen Branchen eingesetzt. Hier sind einige der Branchen, in denen SCARA-Roboter am häufigsten eingesetzt werden:
Automobil, Elektronikfertigung, Pharma, PV, Lebensmittel, Medizinprodukte
Sie erreichen ultrakurze Zykluszeiten von bis zu 240 ppm (Picks per Minute) bei einer Wiederholgenauigkeit von bis zu ±0,01 mm (modellabhängig).
Der Arm ist vollständig gekapselt mit glatten Oberflächen und bis zu IP65 Schutzart; Optionen sind verfügbar für Anwendungen wie:
Für alle Roboter der TS2-Serie sind Boden- oder Deckenmontageoptionen verfügbar.
TS2 SCARA Roboter sind einfach zu verkabeln, schnell zu integrieren und in wenigen Schritten betriebsbereit. Die CS9 / CS9 SE Steuerung bietet frontseitig zugängliche Anschlüsse und eine optimierte Verkabelung, um die Installation und Inbetriebnahme zu beschleunigen.
Sowohl die TX2 Sechsachs-Baureihe als auch die TS2 SCARAs verwenden die CS9 Steuerungsfamilie von Stäubli, um eine konsistente Integration und Konnektivität zu gewährleisten. Die TS2 Reihe ist auch mit dem speziellen, ultrakompakten CS9 SE für Installationen mit beengten Platzverhältnissen bei gleichzeitig hoher Leistung erhältlich.