Kommissionieren und Verpacken sind oft mit sich wiederholenden, schnellen Handhabungsaufgaben verbunden, bei denen Präzision und Zuverlässigkeit sich direkt auf die Produktqualität und die nachgelagerte Logistik auswirken. Mit Hochgeschwindigkeitsbahnen, hervorragender Wiederholgenauigkeit und optionaler Bildverarbeitung gewährleisten Roboter eine saubere, konsistente Platzierung und reduzieren gleichzeitig manuelle Fehler und Ermüdungserscheinungen bei der Handhabung.
Durch präzise, wiederholgenaue Bewegungen gewährleisten Roboter hohe und stabile Taktzeiten bei Kommissionier-, Sortier- und Verpackungsvorgängen. Dies führt zu einer verbesserten Linieneffizienz und weniger Prozessengpässen.
Mit sanfter Bewegungssteuerung und hervorragender Wiederholgenauigkeit handhaben Roboter empfindliche oder unregelmäßige Produkte mit Sorgfalt und minimieren Stürze, Kollisionen oder Verformungen während des Verpackens. Dies trägt zum Erhalt der Produktqualität bei und reduziert Abfall.
Roboter, die mit modularem EOAT und optionaler 2D-/3D-Vision ausgestattet sind, können sich an unterschiedliche Produktgrößen, -formen und -verpackungsformate anpassen. Sie verwalten problemlos Änderungen im Produktfluss, in der SKU-Rotation und in den Verpackungskonfigurationen.
Die Automatisierung wiederkehrender Handhabungsaufgaben verringert das Risiko von Überlastungen und Verletzungen durch monotone Bewegungen. Während Roboter anspruchsvolle manuelle Tätigkeiten übernehmen, können sich Bediener auf Überwachung, Qualitätskontrollen und wertschöpfende Aufgaben konzentrieren.
Stäubli Roboter sorgen für gleichbleibende Pickgenauigkeit und stabile Trajektorien – unerlässlich für dichte Packmuster, orientierungskritische Produkte und zerbrechliche Güter.
Volle 360°-Montageflexibilität für eine nahtlose Integration von Sechsachsrobotern sowie vielseitige Boden- oder Deckenmontagekonfigurationen für SCARA-Roboter.
SCARA- und TX2-Sechsachs-Roboter liefern reibungslose Hochgeschwindigkeitsbahnen, die sich ideal für kontinuierliche Kommissionier- und Verpackungsvorgänge eignen, ohne dabei die Genauigkeit zu beeinträchtigen.
Stäubli Roboter kombinieren eine schlanke Architektur mit einem großen sphärischen oder zylindrischen Arbeitsbereich und ermöglichen so kompakte Kommissionier- und Verpackungszellen auch in engen Verpackungslinien.
Geschlossene Strukturen, abgedichtete Verkabelung, glatte Oberflächen und leicht zu reinigende Geometrien unterstützen hygienekritische Anwendungen, insbesondere beim Einsatz mit HE-, Reinraum - oder Stericlean/Stericlean+ -Varianten.
Spezialbeschichtung, beständig gegen die üblichen Reinigungs- und Desinfektionsprozesse der Lebensmittelindustrie.
Die CS9 Steuerung integriert fortschrittliche Sicherheitsfunktionen bis zu SIL3 / PL e und ermöglicht bei Bedarf kollaborative oder reduzierte Zaunkommissionier - und Verpackungszellen , ohne die Leistung zu beeinträchtigen.