Anwendungen

CombiTac-Anwendungen

Kontakt CombiTac-Team

Die modularen CombiTac-Steckverbinder werden in anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt, die vielseitige, zuverlässige und langlebige Steckverbinderlösungen erfordern.

Die Anwendungsbereiche umfassen diverse Maschinen in der Automobilindustrie, Roboter, Labor-Testausrüstungen und Prüfstände, Geräte an automatischen Fertigungslinien, Batterieanschlusssysteme im Schienenverkehr und viele weitere industrielle Anwendungen.

Dank der einzigartigen MULTILAM-Technologie und hochwertiger Bauteile garantieren die modularen CombiTac-Steckverbinder von Stäubli ein höchstes Maß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Steckzyklen.

Stäubli AG - CT-Applications-Automotive-pim-2x-47893-jpg-orig.jpg
Automobilindustrie

CombiTac ist die ideale Lösung für Anwendungen in der Automobilindustrie und garantiert neben Robustheit und Langlebigkeit eine dauerhaft stabile Verbindung. CombiTac-Kontakte erreichen bis zu 100.000 Steckzyklen und Stromstärken von bis zu 300 A.

Stäubli AG - CT-Applications-Machinery-pim-2x-47899-jpg-orig.jpg
Maschinen

CombiTac-Steckverbinder sind ideal für Anwendungen, die robuste, langlebige Steckverbinder erfordern, die auch bei starken Vibrationen und Stößen eine stabile Verbindung gewährleisten. Das CombiTac-System ist eine platzsparende und hochwertige Lösung.

Stäubli AG - CT-Applications-Electronic-pim-2x-47908-jpg-orig.jpg
Elektrische / elektronische Ausrüstungen

Dank der bewährten MULTILAM-Technologie kann CombiTac hohe Ströme und Spannungen bis 300 A / 5 kV erreichen und ermöglicht es unseren Kunden, alle benötigten Signal- und Datenkontakte in einer einzigen platzsparenden und zu 100 % individuell anpassbaren Lösung unterzubringen.

Stäubli AG - CT-Applications-Railway-pim-2x-47911-jpg-orig.jpg
Schienenverkehr

Die modularen CombiTac-Steckverbinder sind spezifisch für die Erfüllung der in der Bahnindustrie geltenden Brand- und Rauchanforderungen ausgelegt und eignen sich optimal für den Einsatz in Schienenfahrzeug-Anwendungen. Sie halten rauen Umgebungsbedingungen stand und garantieren höchste Sicherheit.

Stäubli AG - CT-Applications-Aero-pim-2x.jpg
Luft- und Raumfahrt, Transport und Logistik

CombiTac ist eine sehr zuverlässige Schnittstelle für robuste Anwendungen, einschließlich der Stromverteilung. Das modulare System bietet auch unter schwierigen Bedingungen ein Höchstmaß an Sicherheit.