KRANKENHÄUSER UND KLINIKEN

Steady.
Stable.
Stäubli.

Unterstützung für maximale Patientensicherheit durch sichere und zertifizierte Steckverbindersysteme

Eine stabile und sichere elektrische Infrastruktur ist für den modernen Betrieb im Gesundheitswesen von entscheidender Bedeutung. Der konsequente Schutz von Patienten und medizinischem Personal bei gleichzeitiger Gewährleistung einer ununterbrochenen Geräteleistung kann den Unterschied zwischen sicherer Versorgung und kritischem Risiko ausmachen. Ganz gleich, ob Sie einen neuen Krankenhausflügel ausstatten oder die bestehende klinische Infrastruktur aufrüsten, Sie benötigen zertifizierte, zuverlässige Verbindungen, auf die Sie sich jederzeit verlassen können.

Durch die Zusammenarbeit mit Stäubli erhalten Krankenhäuser und Kliniken:

  • Langlebige elektrische Verbindungen, beständig gegen Desinfektionsmittel und häufige Reinigungszyklen
  • Zertifizierte Verbindungssysteme nach internationalen Sicherheitsstandards im Gesundheitswesen
  • Lokaler Zugang zu Stäubli-Spezialisten für schnellen technischen Support und Know-how vor Ort

Erreichen Sie maximale Patienten- und Personalsicherheit bei gleichzeitiger erheblicher Reduzierung des Wartungsaufwands und der Ausfallzeiten des Betriebs.


Stäubli kann Ihnen helfen:

  • Vermeidung des häufigen Austauschs und der Wartung von elektrischen Anschlüssen und Kabeln, die durch Verschlechterung durch intensive Reinigungs- und Desinfektionszyklen verursacht werden.
  • Dadurch werden lange Wartezeiten für Ersatzteile vermieden und Ausfallzeiten der Geräte während des Austauschs minimiert.
  • Verringerung des Bedarfs an zusätzlicher Schulung von medizinischem und technischem Personal in der Handhabung und Verwendung von Steckverbindern.
  • Gewährleistung eines sicheren und konformen Betriebs empfindlicher medizinischer Geräte in allen klinischen Umgebungen.

Wichtigste Vorteile

Support vor Ort

  • Lagerhaltung und Service im Land, um eine schnelle Verfügbarkeit zu gewährleisten und das Ausfallrisiko zu minimieren.
  • Direkter Zugang zu lokalen Stäubli-Spezialisten und zertifizierten Vertriebspartnern für technischen Support und Vor-Ort-Unterstützung.
  • Einfacher Zugriff auf aktuelle Dokumentationen, Zertifikate und Konformitätsaufzeichnungen zur Unterstützung von Audits und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Zuverlässigkeit der Komponenten

  • Desinfektionsmittel- und reinigungsbeständige Steckermaterialien sorgen für eine geringe Austauschhäufigkeit und einen reduzierten Wartungsaufwand.
  • Das ergonomische, robuste Steckerdesign minimiert die Belastung des Kabels und verhindert ein versehentliches Trennen während klinischer Eingriffe.
  • Zuverlässige Konnektivität unterstützt die Integrität kritischer Sicherheitsnetzwerke und Stromverteilungssysteme in Krankenhäusern.

Sicherer Betrieb

  • Von Stäubli getestete Komponenten, die über die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hinausgehen und damit Maßstäbe für Sicherheit und Zuverlässigkeit im Gesundheitswesen setzen.
  • Ergonomisches, fehlersicheres Anschlussdesign ermöglicht eine sichere Handhabung - auch durch technisch nicht versiertes oder ungeschultes Personal.
  • Breite Kompatibilität zwischen elektrischen Systemen von Krankenhäusern und einer Vielzahl von medizinischen Geräten.

REFERENZEN

"Stäubli hat sich sehr früh in unseren Infrastruktur-Upgrade eingeschaltet und uns bei der Auswahl des richtigen Anschluss- und Erdungskonzepts unterstützt. Dies verhinderte Änderungen in der Spätphase und sorgte für einen reibungslosen Zertifizierungsprozess. Es fühlte sich wie eine echte technische Partnerschaft an."

- Technischer Leiter, Universitätsklinikum

Modulare Steckverbinder von Stäubli

Zertifizierung

Zertifiziert nach DIN 42801, Verbindungsbolzen für Potentialausgleichsleiter und DIN 42801 Teil 2, Potentialausgleichsleiter; Anschlussbuchsen. Auch vom TÜV Rheinland geprüft und zertifiziert. 

Ergonomisches Design

Optimierte Ergonomie reduziert die Belastung des Kabels und verhindert ein versehentliches Trennen und verbessert so die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Arbeitsablaufs während des Eingriffs.

Fester Ansprechpartner

Sie erhalten eine direkte Telefonnummer und einen dedizierten Spezialisten vor Ort für schnellen, persönlichen Support anstelle einer anonymen Hotline oder eines Posteingangs.

Industriestandard

Bewährte Verbindungslösungen, denen führende Krankenhäuser, Kliniken und OEMs von medizinischen Geräten weltweit vertrauen.

Vorverdrahtete Steckverbinder

Eine Komplettlösung für komplett konfektionierte Steckverbinder und Kabelsysteme.

Sichere Verbindung

Gewährleistet eine unterbrechungsfreie Erdung und stabile Körperspannungsübertragung.

Kontinuierliche Stromversorgung

Gewährleistet eine unterbrechungsfreie Stromversorgung über isolierte Stromversorgungssysteme (IPS) mit Überwachung der Leitungsisolierung, sodass kritische Geräte auch bei einem einzigen Verdrahtungsfehler am Laufen bleiben.

Sicherer Umgang mit mobilen Endgeräten

Standardisierte Anschlüsse ermöglichen eine sichere Erdung mobiler medizinischer Geräte in Intensivpflegeumgebungen.

Expertenunterstützung für einen sicheren und kontinuierlichen klinischen Betrieb

Von Operationssälen über Intensivstationen bis hin zu allgemeinen Patientenbereichen verlassen sich Krankenhäuser auf elektrische Verbindungssysteme, die bei ständigem Gebrauch und häufiger Reinigung sicher und zuverlässig funktionieren. Die Sicherheit von Patienten und Personal hängt von zertifizierten Verbindungen, stabiler Erdung und ununterbrochener Leistung sicherheitskritischer medizinischer Geräte ab.

Mit Stäubli als Partner erhalten Sie Zugang zu bewährten medizinischen Verbindungstechnologien und lokalem Engineering-Support, die Ihnen helfen, Betriebsrisiken zu reduzieren, den Wartungsaufwand zu minimieren und die kontinuierliche Leistung Ihrer Krankenhausinfrastruktur zu gewährleisten.