Kundenspezifische elektrische Steckverbinder

Eine enge Partnerschaft mit unseren Kunden ist seit jeher einer der wichtigsten Aspekte des Innovationszyklus bei Stäubli Electrical Connectors. Unsere Spezialisten auf der ganzen Welt sind mit ihrer fundierten Erfahrung in fortschrittlicher Kontakttechnologie und einer breiten Palette von branchenspezifischen Produkten bestens für die Zusammenarbeit mit Ihnen aufgestellt. Unsere lokalen Entwicklungsabteilungen auch in Ihrer Nähe suchen ständig nach neuen Ansätzen, um maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anforderungen zu entwickeln. Unsere Experten begleiten Sie von der ersten Idee über die Umsetzung bis hin zum Support. 

Eine der Kernkompetenzen von Stäubli ist die Entwicklung und Umsetzung kundenspezifischer Lösungen in Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Ihr Vertrauen hat uns zu einem engagierten Partner für Kunden in fast allen Industrien gemacht.

Wir pflegen viele langfristige Geschäftsbeziehungen, die sich über viele Jahre hinweg entwickelt haben. Mit einem klaren Kundenfokus sowie der Fähigkeit, aufmerksam zuzuhören, entwickeln wir Verbindungslösungen mit einem signifikanten Mehrwert für Ihre Anwendungen. Wir verstehen sowohl Ihre Herausforderungen und Bedürfnisse als auch das Geschäft Ihrer Kunden und arbeiten Seite an Seite mit Ihnen, um maßgeschneiderte Verbindungslösungen zu entwickeln, die Ihnen den entscheidenden Vorsprung verschaffen. Denn selbst die kleinsten Hochleistungsbauteile können einen großen Einfluss haben. Unsere Verbindungslösungen sind perfekt auf Ihre Anforderungen abgestimmt, sparen Zeit und Platz und steigern gleichzeitig die Kosteneffizienz.

Dabei ist es unerheblich, ob es sich um eine Lösung für ein einziges, 100.000 oder sogar Millionen Bauteile, Kontaktlösungen oder Steckverbinder für weniger als 1 mA oder mehr als 10.000 A handelt. Die MULTILAM-Kontakttechnologie ermöglicht individuelle statische und dynamische Kontaktlösungen, die entweder ein einziges Mal oder bis zu einer Million Mal angeschlossen werden können. Ein Durchmesserspektrum von 0,6 mm bis 1000 mm gibt Ingenieuren die Flexibilität, maßgeschneiderte Lösungen zu realisieren sowie die Kontaktmaterialien, Kontaktoberflächen, Isolierwerkstoffe und Anschlussarten für die jeweilige Anwendung auszuwählen.

Die Kernkompetenz von Stäubli ist die Entwicklung kundenspezifischer Produkten. Im Mittelpunkt dieser Tätigkeit steht der Dienst am Kunden. Dabei berücksichtigen wir wesentliche Aspekte wie Wirtschaftlichkeit, Machbarkeit und Geschäftsschwerpunkt, damit unsere Kunden mit unserer Lösung den größtmöglichen Nutzen erzielen. Stäubli genießt mit seinen kundenspezifischen Lösungen in zahlreichen Branchen einen ausgezeichneten Ruf.

Wir verfügen über fundierte Kenntnisse aller spezifischen Fertigungs- und Montagetechniken, die nötig sind, um die Produktionsprozesse für unsere Hightech-Produkte aufzusetzen. An Produktionsstandorten auf der ganzen Welt können wir eine maßgeschneiderte Montage und kundenspezifische Etikettierung gemäß Ihrer individuellen Bedürfnisse anbieten. Die Maschinen und Anlagen ermöglichen eine Großserienfertigung, während standardisierte Produktionsverfahren und eine sorgfältige Überprüfung eine globale Angleichung der Abläufe sicherstellen.

Wir analysieren Ihre Bedürfnisse und Anforderungen, beraten Sie vor Ort und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen Ideen und Konzepte, die optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Bei komplexen Anwendungen prüfen wir potenzielle Lösungen via Prototypenfertigung, Tests und Optimierungen unmittelbar in der jeweiligen Anwendung. Sobald die erste entscheidende Feldtestphase abgeschlossen ist, können wir den Grundstein für die Serienproduktion legen.

Wir bieten technologisch fortschrittliche Lösungen und sind auf die Entwicklung maßgeschneiderter, leichter und kompakter Verbindungen für die Übertragung von Hochstrom, Flüssigkeiten, Daten und Signalen spezialisiert, die sowohl starken Erschütterungen als auch harten Einsatzbedingungen standhalten – konzipiert für den langfristigen Betrieb selbst unter anspruchsvollen und rauen Umgebungsbedingungen.



Branchen