PHARMAZEUTISCHE PRODUKTION

Steady.
Stable.
Stäubli.

Keine Neukonstruktionen, Austausche oder Ausfälle in Ihrer Arzneimittel‑Produktionslinie

In der pharmazeutischen Herstellung muss jeder Prozess mit absoluter Präzision, Wiederholbarkeit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ablaufen. Die Gewährleistung eines validierten Systemdesigns und einer maximalen Anlagenverfügbarkeit ist entscheidend für den Schutz der Produktqualität, die Aufrechterhaltung der behördlichen Zulassung und die Vermeidung kostspieliger Produktionsunterbrechungen. Ganz gleich, ob Sie eine neue Produktionslinie bauen oder bestehende Anlagen standardisieren, Sie benötigen Verbindungslösungen, die einen konformen Betrieb unterstützen, ohne Kompromisse bei Leistung oder Flexibilität einzugehen.

Durch die Zusammenarbeit mit Stäubli profitieren Pharmahersteller, OEMs von Produktionslinien und Systemintegratoren von:

  • Lokale technische Unterstützung durch Spezialisten mit Erfahrung in regulierten Pharmaproduktionsumgebungen und Automatisierungsherausforderungen
  • Hochzuverlässige elektrische Verbindungen, die ungeplante Ausfallzeiten reduzieren und die mittlere Reparaturzeit (MTTR) minimieren
  • Standardisierte, modulare Schnittstellen über Geräte, Systeme und Standorte hinweg, um Validierung, Qualifizierung und Lebenszykluswartung zu vereinfachen

Die für die Pharmaindustrie 4.0 entwickelten Verbindungslösungen von Stäubli unterstützen Automatisierung, Digitalisierung und langfristige Skalierbarkeit von Systemen – und reduzieren gleichzeitig das Risiko von Neukonstruktionen, Austausch und Ausfall von Steckverbindern. Das Ergebnis: eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit, eine höhere OEE und eine langfristige Prozesssicherheit über jede Charge und jeden Produktionszyklus hinweg.


Stäubli kann Ihnen helfen:

Entwicklung einer neuen Arzneimittelproduktionslinie

  • Reduzierung von Nacharbeit, Requalifizierung und zukünftiger Fehlerbehebung, die durch unzuverlässige oder minderwertige Steckverbinder verursacht werden.
  • Vereinfachung der Standardisierung von Elektrik und Schnittstellen über mehrere Arzneimittelproduktionslinien und -standorte hinweg.
  • Gewährleistung einer reibungslosen Montage, Installation und Inbetriebnahme ohne kostspielige Trial-and-Error-Schleifen.

Automatisieren Sie die Arzneimittelproduktionslinie

  • Vermeidung von Steckerfehlern, die sich auf die Betriebszeit auswirken und die Wartung unter validierten Bedingungen erhöhen.
  • Vermeidung von Spezifikationsänderungen, die eine Neuqualifizierung, Dokumentationsaktualisierungen und regulatorische Risiken auslösen.
  • Beseitigung technischer Einschränkungen, die die Flexibilität der Automatisierung und zukünftige System-Upgrades einschränken.

Wichtigste Vorteile

Zusammenarbeit mit Experten

  • Arbeiten Sie direkt mit den Spezialisten von Stäubli zusammen, um optimierte Hybridschnittstellen für Leistungs-, Signal- und Flüssigkeitsverbindungen zu definieren.
  • Eine frühzeitige technische Zusammenarbeit beschleunigt die Fertigstellung des Designs, vereinfacht Validierungsprozesse und unterstützt zukünftige System-Upgrades ohne unterbrechungsfreie Nacharbeit.

Zuverlässigkeit der Komponenten

  • Praxiserprobte Steckverbindersysteme, die für den Dauerbetrieb in regulierten pharmazeutischen Produktionsumgebungen entwickelt wurden.
  • Nahtlose, abgedichtete Gehäusekonstruktionen mit hoher Beständigkeit gegen aggressive Reinigungsmittel und mechanische Beanspruchung, wodurch Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten reduziert werden.
  • Vorkonfigurierte, vollständig dokumentierte Schnittstellen, die modulare Produktionskonzepte unterstützen und zukünftige Automatisierung und Skalierbarkeit ermöglichen.

Intelligente Standardisierung

  • Etablieren Sie einen einheitlichen Schnittstellenstandard für Produktionslinien, Ausrüstungslieferanten und Standorte, um Integrations-, Qualifizierungs- und Validierungsprozesse zu rationalisieren.
  • Konsistente Spezifikationen reduzieren die Komplexität von Ersatzteilen und minimieren den Aufwand für Beschaffung, Engineering und Lebenszyklusmanagement.

ERFAHRUNGSBERICHT

"Wir schätzen den kundenorientierten Ansatz von Stäubli, genau wie den Ansatz, den wir mit unseren Kunden verfolgen", sagt Jonas Rubitschung, Vorstandsvorsitzender der Rubitec AG. "Das CombiTac uniq-System von Stäubli ist ein äußerst zuverlässiges und kompaktes Kupplungssystem, das unseren Kunden eine schnelle, sichere und einfache Handhabung bietet. Und unser leitender Ingenieur nutzt seit Jahren den intuitiven Online-Konfigurator CombiTac, um die benötigten Steckverbinderkonfigurationen mit nur wenigen Klicks schnell und einfach einzurichten."

- Jonas Rubitschung, Vorstandsvorsitzender der Rubitec AG

Modulare Steckverbinder von Stäubli

Modulares Steckerdesign

Die modularen Steckverbinder von Stäubli unterstützen Strom-, Signal-, Daten- und Flüssigkeitsverbindungen in einer Schnittstelle und erfüllen die hohen technischen und Compliance-Anforderungen der modernen pharmazeutischen Produktion.

Plug-and-Play

Die nahtlose Kompatibilität reduziert den Engineering- und Qualifizierungsaufwand und gewährleistet gleichzeitig eine zuverlässige, validierte Leistung.

Fester Ansprechpartner

Direkter Zugang zu einem lokalen Stäubli-Spezialisten, keine generische Hotline oder ein gemeinsamer Posteingang. Wir sorgen für schnelle, persönliche Unterstützung, wenn Sie sie brauchen.

Platzsparendes Design

Ermöglicht eine kompaktere Stellfläche der Maschine und effizientere Produktionslinienlayouts.

Abschirmung und Signalintegrität

Eine effektive Abschirmung sorgt für eine stabile Datenübertragung und genaue Sensorsignale für konsistente, reproduzierbare Ergebnisse.

Online-Konfigurator

Unser Online-Konfigurator ermöglicht eine schnelle und genaue Konfiguration der Steckverbinder direkt in Ihrer Stückliste und technischen Dokumentation.

Rückverfolgbarkeit der Module

Jede Komponente trägt einen eindeutigen QR-Code zur schnellen Identifizierung, genauen Wartung und Rückverfolgbarkeit über den gesamten Lebenszyklus.

Stabile niederohmige Strompfade

Unsere MULTILAM-Technologie gewährleistet einen konstant niedrigen Übergangswiderstand über bis zu 100.000 Steckzyklen für eine zuverlässige und stabile Produktion.

Erfolgsgeschichte

CombiTac: Die kundenspezifischen Containment-Lösungen von Rubitec vorantreiben

Die Rubitec AG ist ein vertrauenswürdiger Spezialist für die Entwicklung und den Bau fortschrittlicher Containment-Systeme für Befüll- und Entleerstationen - kritische Komponenten in modularen Produktionsumgebungen. Um ein Höchstmaß an Sicherheit, Effizienz und Flexibilität zu gewährleisten, setzt Rubitec auf das modulare Steckverbindersystem CombiTac von Stäubli.

Kompetente Unterstützung für höchste Zuverlässigkeit in der pharmazeutischen Produktion

Von der Formulierung bis zur endgültigen Abfüllung erfordert die pharmazeutische Herstellung Steckverbinderlösungen, die validierte Leistung, Reinigbarkeit und zuverlässige Datenübertragung vereinen. In stark regulierten und automatisierten Umgebungen können selbst geringfügige Verbindungsprobleme die Produktqualität, Compliance und Betriebszeit beeinträchtigen.

Mit Stäubli als Partner erhalten Sie Zugang zu bewährter Verbindungstechnologie und lokalem Engineering-Know-how, das Ihnen hilft, konforme Prozesse zu gewährleisten, die Anlagenverfügbarkeit zu maximieren und eine gleichbleibende Produktqualität über jede Charge hinweg aufrechtzuerhalten.