Geräte für das Gesundheitswesen

Steady.
Stable.
Stäubli.

Unterstützung bei der termingerechten Umsetzung höchster Produktanforderungen für Ihr Medizintechnik‑Produkt

Die Entwicklung von Medizinprodukten erfordert höchste Ansprüche an Produktqualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Eine rechtzeitige Markteinführung bei gleichzeitiger Gewährleistung eines kontinuierlichen und sicheren Betriebs ist entscheidend für den Schutz der Patienten, die Unterstützung klinischer Arbeitsabläufe und die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen. Ganz gleich, ob Sie ein neues medizinisches Gerät entwickeln oder eine bestehende Plattform skalieren, Sie benötigen Verbindungslösungen, die vom Design bis zum gesamten Lebenszyklus Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten.

Durch die Zusammenarbeit mit Stäubli in der Medizinproduktefertigung profitieren Sie von:

  • Lokale Designunterstützung durch erfahrene Elektro- und Anwendungstechniker
  • Elektrische Komplettlösungen mit höchster Komponentenzuverlässigkeit für Leistung, Signale, Daten und Flüssigkeiten
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen, die über die Compliance-Anforderungen hinausgehen

Die Partnerschaft mit Stäubli hilft Ihnen, die Komplexität von Schnittstellen zu reduzieren und das Risiko von Komponentenausfällen zu minimieren - durch zuverlässige, integrierte Verbindungssysteme und frühzeitigen technischen Support während Ihres gesamten Entwicklungsprozesses.


Stäubli kann Ihnen helfen:

Entwickeln Sie Geräte für das Gesundheitswesen

  • Minimierung von Nacharbeit und Neudesign durch Vereinfachung der Anschlussschnittstellen und Überwindung der Einschränkungen von Standardsteckverbindern.
  • Reduzierung der Garantiekosten und des Serviceaufwands, die durch Steckverbinderausfälle und vorzeitigen Austausch verursacht werden.
  • Erhöhung der Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit für ungeschultes Personal durch Wegfall einer komplexen, nicht ergonomischen Anschlusshandhabung.

Wichtigste Vorteile

Zusammenarbeit mit Experten

  • Arbeiten Sie direkt mit unseren Spezialisten zusammen, um die optimale modulare Schnittstelle für Strom-, Signal- und Flüssigkeitsverbindungen zu definieren, die auf Ihr Design für medizinische Geräte zugeschnitten ist.
  • Eine frühzeitige Zusammenarbeit ermöglicht eine nahtlose Integration, eine schnellere Designgenehmigung und zukünftige System-Upgrades ohne Nacharbeit.

Zuverlässigkeit der Komponenten

  • Robuste, hochwertige Steckermaterialien sorgen für eine lange Lebensdauer bei minimalem Austausch- und Wartungsaufwand.
  • Die mechanische Kodierung verhindert Fehlsteck- und Steckerbeschädigungen und verbessert so die Betriebssicherheit und die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems.

Sicherer Betrieb

  • Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie berührungssichere Kontakte, auslaufsichere Flüssigkeitsanschlüsse und sichere Verriegelungsmechanismen.
  • Alle Komponenten werden nach Standards getestet, die über die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hinausgehen und die Betriebssicherheit erhöhen.
  • Ergonomisches, fehlersicheres Anschlussdesign zur Minimierung von Handhabungsfehlern und zur Unterstützung einer sicheren Verwendung auch für ungeschultes Personal.

ERFAHRUNGSBERICHT

"Stäubli hat unser Team vom frühen Konzept bis zur endgültigen Validierung unterstützt. Ihre Verbindungslösungen und ihr technisches Know-how haben dazu beigetragen, unser Design zu stabilisieren, das Entwicklungsrisiko zu reduzieren und unseren Weg zur Markteinführung zu beschleunigen. Die Zusammenarbeit fühlte sich an wie die Zusammenarbeit mit einem Technologiepartner, nicht nur mit einem Komponentenlieferanten."

- Direktor für Forschung und Entwicklung, Hersteller von Medizinprodukten

Modulare Steckverbinder von Stäubli

Modulares Steckerdesign

Die modularen Steckverbinder von Stäubli unterstützen eine Vielzahl von Strom-, Signal-, Daten- und Flüssigkeitsanschlüssen und erfüllen damit die höchsten Anforderungen des modernen Designs von Medizinprodukten.

Platzsparendes Design

Reduziert die Anzahl der erforderlichen Komponenten durch die Integration von Funktionen in einen einzigen Steckverbinder, um kompaktere und kleinere Designs von Medizinprodukten zu ermöglichen.

Fester Ansprechpartner

Erhalten Sie eine direkte Telefonnummer und einen dedizierten Spezialisten vor Ort für schnellen und persönlichen Support anstelle einer anonymen Hotline oder eines gemeinsamen Posteingangs.

Zuverlässige Verbindungen und Signalintegrität

Gewährleistet eine stabile, verlustarme Signal- und Stromübertragung für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb von Medizinprodukten.

Online-Konfigurator

Ermöglicht eine schnelle Konfiguration von Steckverbindern direkt in Ihrer Stückliste und liefert genaue technische Daten für eine effiziente Projektspezifikation.

Rückverfolgbarkeit der Module

Jede Komponente ist über einen QR-Code eindeutig identifizierbar und ermöglicht eine schnelle, genaue Wartung und vollständige Rückverfolgbarkeit.

Vorverdrahtete Steckverbinder

Eine Komplettlösung für Steckverbinder, Gehäuse und Kabelkonfektionen aus einer Hand.

Healthcare-spezifische Gehäuse

Entwickelt für ergonomische Handhabung und einfache Reinigung in Umgebungen mit medizinischen Geräten.

Spindelverriegelung für ergonomisches Arbeiten


Erfolgsgeschichte

Legolaser: Maximale Sicherheit für medizinische Geräte

Für sein Diodenlasersystem "Eride" suchte Legolaser nach einer ausgeklügelten Schnittstelle, um Strom, Signale und Kühlflüssigkeit zu kombinieren. Die Herausforderung bestand darin, eine absolute Dichtheitsverbindung mit maximaler Leistung zu finden. Stäubli lieferte die Lösung mit dem modularen CombiTac uniq, einer leckagefreien All-in-One-Verbindung, die sich nahtlos in das moderne Design des Geräts einfügt. 

Kompetente Unterstützung für die Entwicklung zuverlässiger Medizinprodukte

Vom ersten Entwurf bis zur Markteinführung des Endprodukts sind Hersteller von Medizinprodukten auf Verbindungssysteme angewiesen, die unter anspruchsvollen technischen und regulatorischen Bedingungen sicher, konsistent und zuverlässig funktionieren. Produktqualität, Anwendersicherheit und langfristige Geräteleistung hängen von stabilen Schnittstellen, sicherer Erdung sowie zuverlässiger Signal- und Stromübertragung ab.

Mit Stäubli als Partner erhalten Sie Zugang zu bewährten Verbindungstechnologien und erfahrenem technischen Support, die dazu beitragen, Entwicklungsrisiken zu reduzieren, die Integration zu vereinfachen und eine zuverlässige Leistung über den gesamten Lebenszyklus Ihres Geräts zu gewährleisten.