Roboter-Werkzeugwechsler | Traglast bis 55kg

Roboter-Werkzeugwechselsysteme der MPS-Baureihe überzeugen durch ihren multifunktionalen Technologieeinsatz und decken die gesamte Bandbreite kundenspezifischer Anwendungen ab. Sind kleine Traglasten gefragt, stellen die Baureihen MPS 015 - MPS 055 äußerst flexible Lösungen dar. Diese automatischen, sehr kompakt konstruierten Werkzeugwechsler verfügen über integrierte Mediendurchführungen und optionale Daten- und Energieübertragungsmodule.

ANWENDUNGEN

Handling- und Greiferanwendungen

EINSATZGEBIETE

Alle Industriebereiche.

Roboter-Werkzeugwechsler – modulare Lösungen für jede Anforderung

Unabhängig davon, ob Ihre Projekte individuelle und umfassende Anforderungen haben oder eine schnelle Lösung benötigen, die Roboter-Werkzeugwechsler von Stäubli können dank des modularen Produktkonzepts alle komplexen Anforderungen schnell erfüllen.

MODELL ÜBERSICHT

 

MPS 015

MPS 025

MPS 035L

MPS 035

MPS 055

Traglast

10 kg

20 kg

20 kg

35 kg

55 kg

Max. statisches Moment (Mx/My)

15 Nm

34 Nm

40 Nm

80 Nm

106 Nm

Max. statisches Moment (Mz)

15 Nm

34 Nm

40 Nm

80 Nm

106 Nm

Max. dynamisches Moment (Mx/My)52 Nm119 Nm100 Nm280 Nm371 Nm
Max. dynamisches Moment (Mz)52 Nm119 Nm100 Nm280 Nm507 Nm

Betriebsdruck

0,45 - 1,0 MPa

0,45 - 1,0 MPa

0,3 - 0,8 MPa

0,35 - 1,0 MPa

0,35 - 1,0 MPa

Betriebstemperatur0 °C - +50 °C 0 °C - +50 °C 5 °C - +60 °C0 °C - +50 °C 0 °C - +50 °C 

Wiederholgenauigkeit

+/- 0,0015 mm

+/- 0,0015 mm

+/- 0,0015 mm

+/- 0,0015 mm

+/- 0,0015 mm

Bauhöhe (gekuppelt)

46 mm

46 mm

46 mm

46 mm

46 mm

Befestigungsteilkreis Roboterflansch

ISO 9409-1-31,5-4-M5

ISO 9409-1-40-4-M6

ISO 9409-1-50-4-M6

ISO 9409-1-50-4-M6

ISO 9409-1-63-4-M6

Anzahl Modulplätze

4

4

4

6

6

 Mehr InfosMehr InfosMehr InfosMehr InfosMehr Infos

MODULE UND ZUBEHÖR

Übertragungsmodule für Ihre Fertigungstechnologien

  • Pneumatik
  • Vakuum
  • Schirmung und Erdung
  • RFID und Werkzeugcodierung
  • Daten- und Signalübertragung
  • Ultraschallanwendungen
  • Analoge Kamerasignale

Ablagesystem

  • Flexibilität: Mit den einzelnen Systemkomponenten können eigene, individuelle Ablagelösungen zusammengestellt und auch einfach in bereits bestehende Anlagen integriert werden.
  • Modularität: Wählen Sie zwischen vorkonfigurierten Komplettsystemen oder Einzelbausteinen, die direkt mit Standardprofillösungen verwendbar sind.
  • Langlebigkeit: Durch die schwimmende Lagerung des Ablageoberteils wird das Werkzeug optimal in der Ablageposition gehalten. Die Belastung der Komponenten ist minimiert.
  • Wirtschaftlich: Ein Ablagesystem als vertikale oder 90° gedrehte Ablagelösung einsetzbar und bietet dadurch vielfältige Nutzungsmöglichkeiten.
  • Prozesssicherheit: Eine mechanische Fixierung mit einstellbarer Rückhaltekraft ermöglicht eine zusätzliche Sicherung der abgelegten Werkzeuge. Optional kann das System mit einer integrierten Zustandsabfrage erweitert werden.

Programmierhilfe

  • einfache Installation der Programmierhilfe durch Klick-Funktion
  • schnelle und einfache Ermittlung der Kuppel-Position
  • exakte Positionierung für schnelle und störungsfreie Dockvorgänge sowie lange Lebensdauer
  • keine zusätzliche Software notwendig

Safety+

Das System für Personen und Anlagensicherheit.

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen